(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฝา ถัง Eco (แบบเหลี่ยม)

ฝา ถัง Eco (แบบเหลี่ยม)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 468.13 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
RBK-45KF
RBK-70KF
RBK-90KF
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ที่ดินริมถนน
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
ความจุภายใน

฿ 468.13

DUSTBOXES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 305 440 110 512-3011 393 1 ชิ้น

฿ 610.59

DUST BOXES 1 ชิ้น 1 วัน 365 520 117 512-3038 528 1 ชิ้น

฿ 868.76

DUST BOXES 1 ชิ้น 1 วัน 425 600 130 228-0248 710 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ถังขยะ
  • การใช้งาน
    ถังขยะ
  • ประเภทรายละเอียด
    ฝา
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • ตัวเครื่อง หลัก: ตัวเลือก
    ตัวเลือก
  • ตัวเครื่อง หลัก วัสดุ ฝา
    โพลีโพรพิลีนรีไซเคิล (PP) 60%
  • คุณสมบัติ
    เรซิ่น รีไซเคิลถูกนำมาใช้เพื่อให้สอดคล้องกับสังคมที่เน้นการรีไซเคิลติดตั้งตัวล็อคแบบล็อคลงซึ่งสามารถล็อคฝาได้อย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้เนื้อหาหกออกมาแม้จะตกมี สต๊อปเปอร์ ถุงพลาสติกซึ่งสะดวกในระหว่างการเก็บ
  • ความจุภายใน
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เรซิ่น รีไซเคิลถูกนำมาใช้เพื่อให้สอดคล้องกับสังคมที่มุ่งเน้นการรีไซเคิล
·ติดตั้งตัวล็อคแบบล็อคลงซึ่งสามารถล็อคฝาได้อย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้เนื้อหาหกออกมาแม้จะตก
·มี สต๊อปเปอร์ ถุงโพลีทีนซึ่งสะดวกในระหว่างการเก็บ
· ผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องตามกฎหมายสุขอนามัยอาหารของประเทศญี่ปุ่น

รหัสรุ่น
RBK-45KF
RBK-70KF
RBK-90KF
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ที่ดินริมถนน
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
ความจุภายใน

฿ 468.13

DUSTBOXES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 305 440 110 512-3011 393 1 ชิ้น

฿ 610.59

DUST BOXES 1 ชิ้น 1 วัน 365 520 117 512-3038 528 1 ชิ้น

฿ 868.76

DUST BOXES 1 ชิ้น 1 วัน 425 600 130 228-0248 710 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1