(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฝาถัง Eco (แบบกลม)

ฝาถัง Eco (แบบกลม)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 321.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
RBK-45F
RBK-75F
RBK-90F
RBK-130F
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
ความจุภายใน

฿ 321.00

DUST BOXES 1 ชิ้น 1 วัน 460 176-0157 490 1 ชิ้น

฿ 470.00

DUST BOXES 1 ชิ้น 12 วัน 530 176-0173 810 1 ชิ้น

฿ 674.00

DUST BOXES 1 ชิ้น 12 วัน 555 176-0190 840 1 ชิ้น

฿ 900.00

DUST BOXES 1 ชิ้น 12 วัน 600 383-1281 1126 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ถังขยะ
  • การใช้งาน
    ถังขยะ
  • ประเภทรายละเอียด
    ฝา
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • ตัวเครื่อง หลัก: ตัวเลือก
    ตัวเลือก
  • ตัวเครื่อง หลัก วัสดุ ฝา
    โพลีโพรพิลีนรีไซเคิล (PP) 60%
  • คุณสมบัติ
    มีการใช้เรซิ่นรีไซเคิลเพื่อปฏิบัติตามมาตรการการรีไซเคิลในสังคม
  • ความจุภายใน
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· มีการใช้เรซิ่นรีไซเคิลเพื่อดำเนินตามแนวทางของสังคมที่นิยมการรีไซเคิล
· ผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องตามกฎหมายสุขอนามัยอาหารของประเทศญี่ปุ่น

รหัสรุ่น
RBK-45F
RBK-75F
RBK-90F
RBK-130F
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
ความจุภายใน

฿ 321.00

DUST BOXES 1 ชิ้น 1 วัน 460 176-0157 490 1 ชิ้น

฿ 470.00

DUST BOXES 1 ชิ้น 12 วัน 530 176-0173 810 1 ชิ้น

฿ 674.00

DUST BOXES 1 ชิ้น 12 วัน 555 176-0190 840 1 ชิ้น

฿ 900.00

DUST BOXES 1 ชิ้น 12 วัน 600 383-1281 1126 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● ใช้เรซิ่นรีไซเคิลตามมาตรฐานการรีไซเคิลของสังคม

รายละเอียดจำเพาะ

● สี: ฟ้า

วัสดุ

● โพลีโพรพิลีนรีไซเคิล (PP) 60%

คำเตือน

● ไม่มีฝาปิดมาพร้อมตัวถังหลัก โปรดสั่งซื้อแยกต่างหาก