(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ส อะคริลิค แล็กเกอร์อะคริลิคสูตรน้ำมัน 300 มล

ส อะคริลิค แล็กเกอร์อะคริลิคสูตรน้ำมัน 300 มล

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 356.60 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
H62-8012-65
H62-8027-65
H62-8034-65
H62-8050-65
H62-8301-65
H62-8808-65
H62-8824-65
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี รายละเอียดสี รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 356.60

LACQUER SPRAYS 2 ชิ้น 8 วัน ขาว - 384-4412 1 ชิ้น (0.3 L)

฿ 356.60

LACQUER SPRAYS 2 ชิ้น 8 วัน สีแดง - 384-4421 1 ชิ้น (0.3 L)

฿ 356.60

LACQUER SPRAYS 2 ชิ้น 8 วัน สีดำ - 384-4439 1 ชิ้น (0.3 L)

฿ 356.60

LACQUER SPRAYS 2 ชิ้น 9 วัน โปร่งใส - 384-4447 1 ชิ้น (0.3 L)

฿ 356.60

LACQUER SPRAYS 2 ชิ้น 8 วัน เงิน - 384-4455 1 ชิ้น (0.3 L)

฿ 356.60

LACQUER SPRAYS 2 ชิ้น 8 วัน อื่น ๆ แมตต์สีดำ 384-4463 1 ชิ้น (0.3 L)

฿ 356.60

LACQUER SPRAYS 2 ชิ้น 8 วัน สีเหลือง - 384-4471 1 ชิ้น (0.3 L)

สเปค พื้นฐาน

  • การ ใช้งาน ผลิตภัณฑ์
    พ่นสี
  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    แปรงทาสี (สเปรย์)
  • สเปค
    น้ำมัน
  • เวลาอบแห้ง
    20-30 นาที (ฤดูร้อน) 30 นาที - 1 ชั่วโมง (ฤดูหนาว)
  • มวล(ก.)
    335
  • เวลาทาทับที่เป็นไปได้
    20-30 นาที (ฤดูร้อน) 30 นาที - 1 ชั่วโมง (ฤดูหนาว)
  • พื้นที่ การเคลือบผิว
    0.8 m2
  • การใช้งาน 1
    ชิ้นส่วนเหล็ก ไม้ และ คอนกรีต ของผลิตภัณฑ์ แบบใช้ไฟฟ้า จักรยานเฟอร์นิเจอร์ชิ้นงาน ฯลฯ
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น (0.3 L)

รายละเอียดสินค้า

สเปรย์แลคเกอร์ที่ให้ละออง ละเอียด และใช้งานง่าย
[คุณสมบัติ]
· เมื่อเปรียบเทียบกับสเปรย์แลคเกอร์ในซีรีส์เดียวกัน วัสดุ อันตราย Class 4 และปิโตรเลียม Class 2 ภายใต้กฎหมายดับเพลิง
· การใช้ หัวฉีด ฉีดแบบละอองคู่ทำให้ได้ การขัดเงา ละเอียด สม่ำเสมอ และสวยงาม
· การใช้ปุ่มแบบคันโยกขนาดใหญ่ช่วยให้กดได้ง่าย และ แปรงทาสี ช่วยลดความเมื่อยล้าของนิ้ว
· การเคลือบผิว ที่มีประสิทธิภาพสามารถทำได้ด้วย แพทเทิร์น แบบวงรี ช่วย ข้อต่อลด ภาระในการจัดเก็บและจัดการ
· แปรงทาสี และ ผลิตภัณฑ์ ภายในที่แห้งเร็ว มี มันวาว ดี และมีการยึดเกาะ ความทนทาน และต้านทานการเกิดสีเหลืองได้ดีเยี่ยม
· ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างที่ไม่ใช้สาร สายนำไฟฟ้า หรือโครเมียมเป็น วัสดุ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ชิ้นส่วนเหล็ก ชิ้นส่วน ไม้ คอนกรีต และพลาสติกแข็งของผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า จักรยาน เฟอร์นิเจอร์ และงานฝีมือ

รหัสรุ่น
H62-8012-65
H62-8027-65
H62-8034-65
H62-8050-65
H62-8301-65
H62-8808-65
H62-8824-65
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี รายละเอียดสี รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 356.60

LACQUER SPRAYS 2 ชิ้น 8 วัน ขาว - 384-4412 1 ชิ้น (0.3 L)

฿ 356.60

LACQUER SPRAYS 2 ชิ้น 8 วัน สีแดง - 384-4421 1 ชิ้น (0.3 L)

฿ 356.60

LACQUER SPRAYS 2 ชิ้น 8 วัน สีดำ - 384-4439 1 ชิ้น (0.3 L)

฿ 356.60

LACQUER SPRAYS 2 ชิ้น 9 วัน โปร่งใส - 384-4447 1 ชิ้น (0.3 L)

฿ 356.60

LACQUER SPRAYS 2 ชิ้น 8 วัน เงิน - 384-4455 1 ชิ้น (0.3 L)

฿ 356.60

LACQUER SPRAYS 2 ชิ้น 8 วัน อื่น ๆ แมตต์สีดำ 384-4463 1 ชิ้น (0.3 L)

฿ 356.60

LACQUER SPRAYS 2 ชิ้น 8 วัน สีเหลือง - 384-4471 1 ชิ้น (0.3 L)

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● หัวฉีด ละอองแบบละอองทำให้ละออง ละเอียด และยากที่จะลดลง 
● ความ มันวาว นั้นดีและแห้งเร็ว

สเปค

● ความจุ (L): 0.3
● SPQ (ชิ้น): 6
● พื้นที่ครอบคลุม: 0.8 m2 
● เวลาอบแห้ง: 20 ถึง 30 นาที (ฤดูร้อน), 30 นาทีถึง 1 ชั่วโมง (ฤดูหนาว) 
● เวลาที่เป็นไปได้สำหรับ recoat: 30 นาทีขึ้นไป (20 ° C)

วัสดุ

● อะคริลิค แลคเกอร์