(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
น้ำยาลอกสีชนิดน้ำ
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
รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 691.30 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
424-001-1
424-002
424-0013
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง รุ่น รายละเอียด รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 1,763.96

PAINT THINNERS 1 ชิ้น 8 วัน ประเภทขวด 398-0537 1300 1 ชิ้น (1 ลิตร)

฿ 760.56

PAINT THINNERS 1 ชิ้น 8 วัน ชนิดสเปรย์ 398-0553 500 1 ชิ้น (0.3 L)

฿ 691.30

PAINT THINNERS 1 ชิ้น 8 วัน ประเภทขวด 398-0545 500 1 ชิ้น (0.3 L)

สเปค พื้นฐาน

  • การ ใช้งาน ผลิตภัณฑ์
    สารทำปฏิกริยา ลอก แปรงทาสี
  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    อื่น ๆ
  • การใช้งาน 1
    กำจัด ฟิล์ม การเคลือบผิว ออกจากเหล็ก ไม้ คอนกรีต ฯลฯ น้ำมัน, ชนิดน้ำและ เรซิ่น สังเคราะห์, แปรงทาสี แล็กเกอร์และการกำจัด ฟิล์ม การเคลือบผิว วานิช
  • เวลาลอก
    5 ถึง 30 นาที
  • บริเวณที่ปอกเปลือก
    0.9 ถึง 1.5 m2

รายละเอียดสินค้า

แปรงทาสี ที่พัฒนาเป็น สารทำปฏิกริยา ลอกแบบน้ำที่ใช้เพื่อขจัดฟิล์ม แปรงทาสี
[คุณสมบัติ]
· น้ำยาล้าง แปรงทาสี สูตรน้ำที่ไม่มีตัวทำละลายคลอรีน (ไดคลอโรมีเทน) และเป็นมิตรกับผู้คนและสิ่งแวดล้อม
· เป็นสูตรน้ำและมีความปลอดภัยสูง
· หลังจาก การใช้งาน 5 ถึง 30 นาที การเคลือบผิว จะพองตัวหรืออ่อนตัว ทำให้ลอกออกได้ง่าย
· ไม่มีกลิ่นฉุน คุณสมบัติ ตัวทำละลายที่มีคลอรีนเป็นส่วนประกอบหลัก และมีความผันผวนต่ำทำให้สามารถลอก อุปกรณ์แหล่งจ่าย ได้ยาวนาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขจัดคราบน้ำมัน น้ำ แลคเกอร์ และสารเคลือบเงา

รหัสรุ่น
424-001-1
424-002
424-0013
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง รุ่น รายละเอียด รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 1,763.96

PAINT THINNERS 1 ชิ้น 8 วัน ประเภทขวด 398-0537 1300 1 ชิ้น (1 ลิตร)

฿ 760.56

PAINT THINNERS 1 ชิ้น 8 วัน ชนิดสเปรย์ 398-0553 500 1 ชิ้น (0.3 L)

฿ 691.30

PAINT THINNERS 1 ชิ้น 8 วัน ประเภทขวด 398-0545 500 1 ชิ้น (0.3 L)

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● การ การเคลือบผิว จะนูนหรือนิ่มลงใน 5 ถึง 30 นาทีหลังการ การใช้งาน

สเปค

● เวลาม้วน: 5 ถึง 30 นาที
● พื้นที่ พื้นผิว: 0.9 ถึง 1.5 m2 (0.3 L), 3 ถึง 5 m2 (1.0 L)

วัสดุ

● สารลดแรงตึงผิว