(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
AH-H04 |
AH-H07 |
AH-H10 |
AH-H15 |
AH-H22 |
AH-H37 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | การไหลของอากาศสูงสุด (m³ / นาที) (50/60 Hz) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ ภายนอก (มิลลิเมตร) |
ความดัน สถิตสูงสุด 50/60 Hz (ปาสคาล) |
เอาต์พุต (กิโลวัตต์) |
มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 39,469.91 |
BLOWERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 22/26 | แบบกลม 123 | 1.00 / 1.45 | 0.4 | 20000 | ||
฿ 60,345.30 |
BLOWERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 33/41 | มุม 144 | 1.25 / 1.80 | 0.75 | 30000 | ||
฿ 79,573.42 |
BLOWERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 42/50 | มุม 160 | 1.30 / 1.90 | 1 | 36000 | ||
฿ 110,096.62 |
BLOWERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 58/71 | มุม 180 | 1.45 / 2.05 | 1.5 | 52000 | ||
฿ 115,518.00 |
BLOWERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 74/86 | มุม 210 | 1.60 / 2.30 | 2.2 | 61000 | ||
฿ 122,669.00 |
BLOWERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 100/120 | มุม 240 | 2.15 / 3.10 | 3.7 | 77000 |
มอเตอร์ แบบใช้ไฟฟ้า เป็นประเภท ประหยัดพลังงาน ที่ใช้ Class IE2 ที่ JIS C 4034-30 ระบุไว้เตาเผาขยะ เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง เครื่องจักร แบนเนอร์ เครื่องกำเนิดลมร้อน อัดรีดพลาสติกอุปกรณ์ระบายความร้อน
รหัสรุ่น |
---|
AH-H04 |
AH-H07 |
AH-H10 |
AH-H15 |
AH-H22 |
AH-H37 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | การไหลของอากาศสูงสุด (m³ / นาที) (50/60 Hz) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ ภายนอก (มิลลิเมตร) |
ความดัน สถิตสูงสุด 50/60 Hz (ปาสคาล) |
เอาต์พุต (กิโลวัตต์) |
มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 39,469.91 |
BLOWERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 22/26 | แบบกลม 123 | 1.00 / 1.45 | 0.4 | 20000 | ||
฿ 60,345.30 |
BLOWERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 33/41 | มุม 144 | 1.25 / 1.80 | 0.75 | 30000 | ||
฿ 79,573.42 |
BLOWERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 42/50 | มุม 160 | 1.30 / 1.90 | 1 | 36000 | ||
฿ 110,096.62 |
BLOWERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 58/71 | มุม 180 | 1.45 / 2.05 | 1.5 | 52000 | ||
฿ 115,518.00 |
BLOWERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 74/86 | มุม 210 | 1.60 / 2.30 | 2.2 | 61000 | ||
฿ 122,669.00 |
BLOWERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 100/120 | มุม 240 | 2.15 / 3.10 | 3.7 | 77000 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง