(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
GBS-1836 |
GBS-1854 |
GBS-3654 |
GBS-5454 |
GBS-5472 |
GBS-R |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | กว้าง×ยาว (ม.) |
ประเภทรายละเอียด | จำนวนของ grommets (ชิ้น) |
พิทช์ แหวนร้อยสาย (ซม.) |
รหัสของทรัสโก้ | สเปค | วัสดุ/ แหวนร้อยสาย | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,853.00 |
FLAME-RETARDANT SHEETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1.8 × 3.6 | แผ่น | 24 | 45 | 120-5391 | ผลิตภัณฑ์ ไม่ลุกติดไฟ ตามพระราชบัญญัติการดับเพลิงพร้อมตาไก่ | อะลูมิเนียม (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน:12 มม.) | 2200 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,612.00 |
FLAME-RETARDANT SHEETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1.8 × 5.4 | แผ่น | 32 | 45 | 120-5404 | ผลิตภัณฑ์ ไม่ลุกติดไฟ ตามพระราชบัญญัติการดับเพลิงพร้อมตาไก่ | อะลูมิเนียม (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน:12 มม.) | 3300 | 1 ชิ้น | ||
฿ 4,303.00 |
FLAME-RETARDANT SHEETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3.6 × 5.4 | แผ่น | 40 | 45 | 120-5412 | ผลิตภัณฑ์ ไม่ลุกติดไฟ ตามพระราชบัญญัติการดับเพลิงพร้อมตาไก่ | อะลูมิเนียม (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน:12 มม.) | 6500 | 1 ชิ้น | ||
฿ 8,703.00 |
FLAME-RETARDANT SHEETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 5.4 × 5.4 | แผ่น | 48 | 45 | 120-4424 | ผลิตภัณฑ์ ไม่ลุกติดไฟ ตามพระราชบัญญัติการดับเพลิงพร้อมตาไก่ | อะลูมิเนียม (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน:12 มม.) | 9700 | 1 ชิ้น | ||
฿ 10,147.00 |
FLAME-RETARDANT SHEETS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 5.4 × 7.2 | แผ่น | 56 | 45 | 120-4432 | ผลิตภัณฑ์ ไม่ลุกติดไฟ ตามพระราชบัญญัติการดับเพลิงพร้อมตาไก่ | อะลูมิเนียม (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน:12 มม.) | 13000 | 1 ชิ้น | ||
฿ 18,353.00 |
FLAME-RETARDANT SHEETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1.87 × 50 | ประเภทรีด | - | - | 120-4416 | ผลิตภัณฑ์ ไม่ลุกติดไฟ ตามพระราชบัญญัติการดับเพลิงไม่มีตาไก่ | - | 33000 | 1 ม้วน |
ผ้ากันไฟ โพลีเอสเตอร์ พีวีซี ป้องกันไฟ
[คุณสมบัติ]
·ใช้ผ้าที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากญี่ปุ่น
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับสถานที่ก่อสร้างหรือเมื่อทำงานกับเครื่องเจียรไฟ
· แผ่น สำหรับจัดเก็บ ภายนอกอาคาร
·เชื้อเพลิงและสารอื่น ๆ ที่อยู่ในข้อกำหนดด้านความปลอดภัย
·สะดวกในการปิดทับสารไวไฟที่วางไว้ในห้องเก็บชั่วคราวเพื่อป้องกันการกระจายตัวหรือเป็นมาตรการป้องกันน้ำฝน
รหัสรุ่น |
---|
GBS-1836 |
GBS-1854 |
GBS-3654 |
GBS-5454 |
GBS-5472 |
GBS-R |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | กว้าง×ยาว (ม.) |
ประเภทรายละเอียด | จำนวนของ grommets (ชิ้น) |
พิทช์ แหวนร้อยสาย (ซม.) |
รหัสของทรัสโก้ | สเปค | วัสดุ/ แหวนร้อยสาย | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,853.00 |
FLAME-RETARDANT SHEETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1.8 × 3.6 | แผ่น | 24 | 45 | 120-5391 | ผลิตภัณฑ์ ไม่ลุกติดไฟ ตามพระราชบัญญัติการดับเพลิงพร้อมตาไก่ | อะลูมิเนียม (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน:12 มม.) | 2200 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,612.00 |
FLAME-RETARDANT SHEETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1.8 × 5.4 | แผ่น | 32 | 45 | 120-5404 | ผลิตภัณฑ์ ไม่ลุกติดไฟ ตามพระราชบัญญัติการดับเพลิงพร้อมตาไก่ | อะลูมิเนียม (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน:12 มม.) | 3300 | 1 ชิ้น | ||
฿ 4,303.00 |
FLAME-RETARDANT SHEETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3.6 × 5.4 | แผ่น | 40 | 45 | 120-5412 | ผลิตภัณฑ์ ไม่ลุกติดไฟ ตามพระราชบัญญัติการดับเพลิงพร้อมตาไก่ | อะลูมิเนียม (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน:12 มม.) | 6500 | 1 ชิ้น | ||
฿ 8,703.00 |
FLAME-RETARDANT SHEETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 5.4 × 5.4 | แผ่น | 48 | 45 | 120-4424 | ผลิตภัณฑ์ ไม่ลุกติดไฟ ตามพระราชบัญญัติการดับเพลิงพร้อมตาไก่ | อะลูมิเนียม (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน:12 มม.) | 9700 | 1 ชิ้น | ||
฿ 10,147.00 |
FLAME-RETARDANT SHEETS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 5.4 × 7.2 | แผ่น | 56 | 45 | 120-4432 | ผลิตภัณฑ์ ไม่ลุกติดไฟ ตามพระราชบัญญัติการดับเพลิงพร้อมตาไก่ | อะลูมิเนียม (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน:12 มม.) | 13000 | 1 ชิ้น | ||
฿ 18,353.00 |
FLAME-RETARDANT SHEETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1.87 × 50 | ประเภทรีด | - | - | 120-4416 | ผลิตภัณฑ์ ไม่ลุกติดไฟ ตามพระราชบัญญัติการดับเพลิงไม่มีตาไก่ | - | 33000 | 1 ม้วน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง