(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
NNS1818 |
NNS1827 |
NNS2736 |
NNS-2727 |
NNS-3654 |
NNS-5472 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | กว้าง x ยาว (ม.) |
หมายเลข แหวนร้อยสาย (ชิ้น) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 339.00 |
FLAME-RETARDANT SHEETS | 4 ชิ้น | 5 วัน | 1.71 × 1.71 | 8 | 351-6679 | 285 | 1 ชิ้น | ||
฿ 442.00 |
FLAME-RETARDANT SHEETS | 4 ชิ้น | 5 วัน | 1.71 × 2.61 | 10 | 351-6687 | 427 | 1 ชิ้น | ||
฿ 758.00 |
FLAME-RETARDANT SHEETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 2.62 × 3.51 | 14 | 351-6709 | 855 | 1 ชิ้น | ||
฿ 680.00 |
FLAME-RETARDANT SHEETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 2.62 × 2.61 | 12 | 351-6695 | 641 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,106.00 |
FLAME-RETARDANT SHEETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3.52 × 5.31 | 20 | 306-0462 | 1700 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,966.00 |
FLAME-RETARDANT SHEETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 5.29 × 7.11 | 28 | 306-0471 | 3400 | 1 ชิ้น |
แผ่น ที่เผาไหม้ยากและมี ฟังก์ชั่น ชั่นดับไฟเองที่ช่วยยับยั้งการลุกลามของไฟ
[คุณสมบัติ]
· ใช้การได้ดีเนื่องจากความเบาของ วัสดุ
· แผ่น ตัวเครื่อง หลัก: โพลีเอทิลีน
· ตาไก่: อะลูมิเนียม (สลัก)
·เชือกล้อมรอบ: โพลีโพรพีลีน.
· สี: สีเทา
· สถานที่กำเนิด: ประเทศญี่ปุ่น
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ วัสดุ ก่อสร้าง ฝาครอบ มาตราการแก้ไข ลอบวางเพลิง ฯลฯ
· ใช้เป็น วัสดุ บ่ม พื้นผิว ผนังสำหรับการก่อสร้างและการก่อสร้าง และเป็น วัสดุ พื้นผิว พื้น สำหรับการก่อสร้างสะพาน
· ใช้เป็น แผ่น บ่มในร่ม
รหัสรุ่น |
---|
NNS1818 |
NNS1827 |
NNS2736 |
NNS-2727 |
NNS-3654 |
NNS-5472 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | กว้าง x ยาว (ม.) |
หมายเลข แหวนร้อยสาย (ชิ้น) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 339.00 |
FLAME-RETARDANT SHEETS | 4 ชิ้น | 5 วัน | 1.71 × 1.71 | 8 | 351-6679 | 285 | 1 ชิ้น | ||
฿ 442.00 |
FLAME-RETARDANT SHEETS | 4 ชิ้น | 5 วัน | 1.71 × 2.61 | 10 | 351-6687 | 427 | 1 ชิ้น | ||
฿ 758.00 |
FLAME-RETARDANT SHEETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 2.62 × 3.51 | 14 | 351-6709 | 855 | 1 ชิ้น | ||
฿ 680.00 |
FLAME-RETARDANT SHEETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 2.62 × 2.61 | 12 | 351-6695 | 641 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,106.00 |
FLAME-RETARDANT SHEETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3.52 × 5.31 | 20 | 306-0462 | 1700 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,966.00 |
FLAME-RETARDANT SHEETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 5.29 × 7.11 | 28 | 306-0471 | 3400 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง