(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·สามารถจัดเก็บเอกสารและ วัสดุ ขนาด A4 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รหัสสินค้า |
---|
FS40-G7 |
FS40-G7W |
FS40-G11 |
FS40-G11W |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้าง (mm) | ความสูง (mm) | ประเภทผลิตภัณฑ์ | โหลดไฟฟ้า สูงสุด (กก. / หน่วย) | อุปกรณ์เสริม | รหัสของทรัสโก้ | ฐานรอง/แผ่นรอง รองรับการใช้งาน | มวล (กิโลกรัม) | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13,596.83 | BOOK CABINETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 880 | 750 | อื่น ๆ | 120 | กุญแจล็อคทรงกระบอก, ชั้นวาง กระดาน x 1 | 520-6634 | FB40-G06 | 21.0 | 1 หน่วย | ||
฿ 21,366.81 | BOOK CABINETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1760 | 750 | - | 200 | กุญแจล็อคทรงกระบอก, ชั้นวาง กระดาน x 2 | 520-6651 | FB40-G06W | 43.0 | 1 หน่วย | ||
฿ 16,026.04 | BOOK CABINETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 880 | 1110 | - | 180 | กุญแจล็อคทรงกระบอก, ชั้นวาง กระดาน x 2 | 520-6693 | FB40-G06 | 29.0 | 1 หน่วย | ||
฿ 27,458.82 | BOOK CABINETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1760 | 1110 | - | 200 | กุญแจล็อคทรงกระบอก, ชั้นวาง กระดาน x 4 | 520-6715 | FB40-G06W | 59.0 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด …
ประเภทการติดตั้ง | สำหรับตำแหน่งบนและล่าง | ความลึก (mm) | 400 | ประเภทผลิตภัณฑ์ | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดน้ำหนัก สม่ำเสมอ (กก. / เครื่องวัดระดับน้ำ) | 60 | สี | Neogray | ชั้นคณะกรรมการการเก็บรักษา(มิลลิเมตร) | 30 |
ชั้นวาง กระดาน เพิ่มเติม | N-33 | อุปกรณ์โลหะที่ รองรับการใช้งาน เพื่อป้องกันการพลิกคว่ำ | ชนิด TK/NTK | จำนวนเนื้อหา | 1 หน่วย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง