(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ข้อกำหนด]
· นี่คือ กระดาน ด้านบนของ ตู้
· วัสดุ: เหล็กกล้า (สีฝุ่น)
· ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม การจัดซื้อ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม: รองรับการใช้งาน
รหัสสินค้า |
---|
CW-900WTU-W |
NW-900STP-WH |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูง (mm) | ความลึก (mm) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (กิโลกรัม) | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,214.00 | WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 15 | 450 | 463-1021 | 4.5 | 1 ชิ้น | ||
฿ 6,476.00 | WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 25 | 455 | 463-2524 | 7 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด …
Frontage (มม.) | 900 | รุ่นผลิตภัณฑ์ | ด้านบนของโต๊ะ | สี | ขาว |
---|---|---|---|---|---|
มิติ จัดเก็บ เอกสาร ใช้งานได้(มิลลิเมตร) | 900 | จำนวนเนื้อหา | 1 ชิ้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง