(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตู้ (ชนิด B4)

ตู้ (ชนิด B4)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • ส่วนลดตามปริมาณ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 3,613.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TB4-5P
TB4-7P
TB4-10P
TB4-M3P
TB4-M5P
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความสูง
(มิลลิเมตร)
ลิ้นชัก ความสูงของลิ้นชักภายใน
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 3,864.00

LETTER CASE 1 ชิ้น 1 วัน 254 B4 ชนิดตื้น 5 ชิ้น 37 278-2405 5200 1 หน่วย

฿ 4,724.00

LETTER CASE 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 340 B4 ชนิดตื้น 7 ชิ้น 37 278-2413 6600 1 หน่วย

฿ 6,310.00

LETTER CASE 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 469 B4 ชนิดตื้น 10 ชิ้น 37 278-2421 8400 1 หน่วย

฿ 3,613.00

LETTER CASE 1 ชิ้น 12 วัน 277 B4 ชนิดลึก 3 ชิ้น 74 278-2430 5000 1 หน่วย

฿ 4,891.00

LETTER CASE 1 ชิ้น 1 วัน 437 B4 ชนิดลึก 5 ชิ้น 74 278-2448 7600 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภท ผลิตภัณฑ์
    เฟรม เหล็กกล้า
  • ฟังก์ชั่น ล็อค
    ×
  • ที่ดินริมถนน(มิลลิเมตร)
    292
  • ความลึก(มิลลิเมตร)
    411
  • ความกว้างของลิ้นชักภายใน(มิลลิเมตร)
    259
  • ความลึกภายในของลิ้นชัก(มิลลิเมตร)
    382
  • คุณสมบัติ
    ค้นหาได้อย่างรวดเร็วด้วยการจำแนกสีด้วยการ์ดหัวเรื่องที่สามารถใช้ได้แปดวิธีสะดวกในการจัดเก็บและจัดระเบียบชิ้นส่วนขนาดเล็กพื้นผิว หัวเรื่องมองเห็นได้ง่ายด้วยการเอียง 45 °
  • สเปค
    แบบไม่ ล็อค
  • ตัวเครื่อง หลัก
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ ลิ้นชัก
    เรซิ่น โพลีสไตรีน (PS)
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สามารถค้นหาได้อย่างรวดเร็วด้วยการจำแนกสี
·ด้วยการ์ดหัวเรื่องที่สามารถใช้ได้แปดวิธี
สะดวกในการจัดเก็บและจัดระเบียบชิ้นส่วนขนาดเล็ก
· พื้นผิว ส่วนหัวมองเห็นได้ง่ายโดยมีความเอียง 45 °

รหัสรุ่น
TB4-5P
TB4-7P
TB4-10P
TB4-M3P
TB4-M5P
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความสูง
(มิลลิเมตร)
ลิ้นชัก ความสูงของลิ้นชักภายใน
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 3,864.00

LETTER CASE 1 ชิ้น 1 วัน 254 B4 ชนิดตื้น 5 ชิ้น 37 278-2405 5200 1 หน่วย

฿ 4,724.00

LETTER CASE 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 340 B4 ชนิดตื้น 7 ชิ้น 37 278-2413 6600 1 หน่วย

฿ 6,310.00

LETTER CASE 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 469 B4 ชนิดตื้น 10 ชิ้น 37 278-2421 8400 1 หน่วย

฿ 3,613.00

LETTER CASE 1 ชิ้น 12 วัน 277 B4 ชนิดลึก 3 ชิ้น 74 278-2430 5000 1 หน่วย

฿ 4,891.00

LETTER CASE 1 ชิ้น 1 วัน 437 B4 ชนิดลึก 5 ชิ้น 74 278-2448 7600 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● การค้นหาที่รวดเร็วด้วยการจำแนกสีเป็นไปได้
● ด้วยบัตรส่วนหัวที่สามารถใช้งานได้ 8 วิธี
● พื้นผิว หัวมองเห็นได้ง่ายด้วยการเอียง 45 °

สเปค

● SPQ (ชิ้น): 2
● ไม่มี กุญแจ ชนิด

วัสดุ

● ตัวเครื่อง หลัก: เหล็กกล้า
● ลิ้นชัก: เรซิ่น โพลีสไตรีน (PS)