(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·มี กลไก ล็อคที่รองรับ ตัวเครื่อง ตามท่าทาง
· ยูรีเทน ขึ้นรูปใช้เพื่อลดความเมื่อยล้าแม้จะนั่งเป็นเวลานาน
รหัสสินค้า |
---|
TOFC203B-B |
TOFC203B-GN |
TOFC203B-OR |
TOFC203B-R |
TOFC203BA-B |
TOFC203BA-GN |
TOFC203BA-OR |
TOFC203BA-R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทเก้าอี้ | สี | รายละเอียดสี | รหัสของทรัสโก้ | วัสดุ (ข้อต่องอ) | มวล (ก.) | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,446.38 | OFFICE CHAIRS | 1 ชิ้น | 12 วัน | ประเภทไม่มีที่วางแขน | สีฟ้า | สีน้ำเงิน | 276-9204 | - | 13000 | 1 ขา | ||
฿ 12,446.38 | OFFICE CHAIRS | 1 ชิ้น | 40 วัน | ประเภทไม่มีที่วางแขน | ประเภทสีเขียว | สีเขียว | 276-9191 | - | 13000 | 1 ขา | ||
฿ 12,446.38 | OFFICE CHAIRS | 1 ชิ้น | 12 วัน | ประเภทไม่มีที่วางแขน | ส้ม | ส้ม | 392-8896 | - | 13000 | 1 ขา | ||
฿ 12,446.38 | OFFICE CHAIRS | 1 ชิ้น | 12 วัน | ประเภทไม่มีที่วางแขน | สีแดง | สีแดง | 276-9182 | - | 13000 | 1 ขา | ||
฿ 13,594.87 | OFFICE CHAIRS | 1 ชิ้น | 14 วัน | ประเภทมีที่วางแขน | สีฟ้า | สีน้ำเงิน | 276-9174 | งานขึ้นรูป เรซิ่น PP | 14000 | 1 ขา | ||
฿ 13,594.87 | OFFICE CHAIRS | 1 ชิ้น | 12 วัน | ประเภทมีที่วางแขน | ประเภทสีเขียว | สีเขียว | 276-9166 | งานขึ้นรูป เรซิ่น PP | 14000 | 1 ขา | ||
฿ 13,594.87 | OFFICE CHAIRS | 1 ชิ้น | 14 วัน | ประเภทมีที่วางแขน | ส้ม | ส้ม | 392-8900 | งานขึ้นรูป เรซิ่น PP | 14000 | 1 ขา | ||
฿ 13,594.87 | OFFICE CHAIRS | 1 ชิ้น | 14 วัน | ประเภทมีที่วางแขน | สีแดง | สีแดง | 276-9158 | งานขึ้นรูป เรซิ่น PP | 14000 | 1 ขา |
กำลังโหลด …
เบาะ | ผ้าปกคลุม | ประเภทผลิตภัณฑ์ | ชนิดประกอบ | ความกว้างที่นั่ง(มิลลิเมตร) | 465 |
---|---|---|---|---|---|
ความลึกที่นั่ง(มิลลิเมตร) | 450 | ความสูงนั่ง(มิลลิเมตร) | 436 ถึง 546 | ไกด์ ประกอบ | 15 นาทีต่อ 1 คน |
คุณสมบัติ 1 | มี กลไก ล็อคที่รองรับ ตัวเครื่อง ตามการวางแนว | คุณสมบัติ 2 | ยูรีเทน แม่พิมพ์ใช้สำหรับการลดความเมื่อยล้าน้อยลงแม้จะนั่งอยู่เป็นเวลานาน | มาพร้อมกับ กลไก ยกระดับที่นั่ง | ประเภทการปรับก๊าซ |
วัสดุ (ด้านหลัง) | ไม้อัด ขึ้นรูป / ยูรีเทน / ผ้า (โพลีเอสเตอร์) | วัสดุ (ที่นั่ง) | งานขึ้นรูป เรซิ่น PP, ยูรีเทน แม่พิมพ์ , ผ้า ( โพลีเอสเตอร์) | วัสดุ (ขา) | ท่อเหล็ก (ชุบ) / ล้อไนล่อนล้อคู่ |
จำนวนเนื้อหา | 1 ขา |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง