1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
นาฬิกาแขวนผนัง, ตัวตั้งเวลาเสียงระฆัง แบบแขวนผนัง

OFFICE CLOCKS

นาฬิกาแขวนผนัง, ตัวตั้งเวลาเสียงระฆัง แบบแขวนผนัง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 30,613.78/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้เป็นเสียงเตือนในที่ทำงาน เช่น เตือนเวลาพัก
· พิกัดเอาท์พุตลำโพงในตัว: สูงสุด 3W (ความดันเสียง 90 dB/m)
· สามารถตั้งเตือนวันหยุดประจำปีได้ โดยใช้วงจรอิสระ 2 วงจร
· อุปกรณ์ส่งเสียงเตือนพร้อมการตั้งค่า 120 แบบ นาฬิกาอนาล็อก ขนาดใหญ่ อ่านค่าง่าย
· ใช้งานง่าย สามารถถอด “อุปกรณ์ตั้งค่า” เพื่อความสะดวกในการป้อนค่า เปลี่ยน และติดตั้งเข้ากับผนังด้วยมือ
· สามารถต่อไมค์พูดได้
· สามารถบันทึกเสียงเตือนได้สูงสุด 4 ชุด (รวมทั้งหมด 14 นาที)

รหัสสินค้า
NBT-90
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 30,613.78

OFFICE CLOCKS 1 ชิ้น 10 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ นาฬิกาแขวนผนัง ( รูปทรง แบบกลม ) ฟังก์ชั่น พิเศษ ความคล้องจอง ความกว้าง(มิลลิเมตร) 280
ความลึก(มิลลิเมตร) 60 ความสูง(มิลลิเมตร) 410 รหัสของทรัสโก้ 302-8399
คุณสมบัติ 1 สามารถใช้เป็นเสียงระฆังในการจับคู่เวลาพักในแต่ละไซต์งาน คุณสมบัติ 2 หากเชื่อมต่อ ไมโครโฟน แล้วก็สามารถถ่ายทอดภาพได้อย่างง่ายดาย (เสียง) สเปค ความดัน เสียงสูงสุด 90 dB (1 m)
อุปกรณ์แหล่งจ่าย 100 V AC / 200 V AC / 50/60 Hz มวล(ก.) 3500

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NBT-90 ในชุด นาฬิกาแขวนผนัง, ตัวตั้งเวลาเสียงระฆัง แบบแขวนผนัง