1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัวแก๊สโพรเพน หัวเตาสำหรับ หัวแก๊สโพรเพน เพน ไฟฉาย งานบัดกรีแข็ง/งานแล่นประสาน ที่ไม่ต้องใช้ กระบอกสูบ ออกซิเจนหรือ ก้านปรับระดับ

หัวแก๊สโพรเพน หัวเตาสำหรับ หัวแก๊สโพรเพน เพน ไฟฉาย งานบัดกรีแข็ง/งานแล่นประสาน ที่ไม่ต้องใช้ กระบอกสูบ ออกซิเจนหรือ ก้านปรับระดับ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,681.94/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· หัวเตาสำหรับ งานบัดกรีแข็ง/งานแล่นประสาน ที่ไม่ต้องใช้ กระบอกสูบ ออกซิเจนหรือ ก้านปรับระดับ
· สามารถรวมชิ้นส่วนต่างๆ เข้าด้วยกันเพื่อการใช้งานที่หลากหลาย

รหัสสินค้า
TB-6H
TB-7H
TB-8H
TB-10H
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. หัวฉีด
(มิลลิเมตร)
ความยาว
(มิลลิเมตร)
วัสดุ JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 1,681.94

TRC PROPANE BURNERS 1 ชิ้น 1 วัน 50112สเตนเลส4989999394047273-5571197

฿ 1,892.13

GAS BURNERS / TORCHES 1 ชิ้น 12 วัน 60138สเตนเลส4989999394054273-5580327

฿ 2,264.13

GAS BURNERS / TORCHES 1 ชิ้น 1 วัน 75160เหล็ก4989999394061273-5598587

฿ 4,503.05

TRC PROPANE BURNER 1 ชิ้น 1 วัน 100200เหล็ก4989999298123430-90311340

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ โพรเพนเตา อุณหภูมิไฟ(°ค) 1500