1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัวเตาโพรเพนชนิด M

หัวเตาโพรเพนชนิด M
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,670.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·หัวเตาสำหรับการ งานบัดกรีแข็ง/งานแล่นประสาน ที่ไม่ต้องใช้ กระบอกสูบ ออกซิเจนและไม่มีตัว ตัวปรับแรงดันลม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การก่อสร้าง พื้น เสื่อน้ำมัน
·อาหารกล่องซีดาร์

รหัสสินค้า
TB-M3
TB-M5
TB-M6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งค่า ความร้อน
(กิโลแคลอรี / ชั่วโมง)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. หัวฉีด
(มิลลิเมตร)
มิติ เส้นผ่าศูนย์กลางความยาวเปลวไฟ x
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล

฿ 5,670.20

TRC PROPANE BURNERS 1 ชิ้น 1 วัน 480025230 × φ25231-04571,200 กรัม / คลองเลื่อย

฿ 5,929.02

TRC PROPANE BURNERS 1 ชิ้น 1 วัน 1200035350 × φ35231-04651,200 กรัม / คลองเลื่อย

฿ 6,285.57

TRC PROPANE BURNERS 1 ชิ้น 1 วัน 2500050400 × φ50231-04731,300 กรัม / คลองเลื่อย

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ โพรเพนเตา อุณหภูมิไฟ(°ค) 1500 ประเภทรายละเอียด ประเภท M
สเปค 1 ตัวปรับแรงดันลม สเปค 2 สายยาง: 3 เมตร (TB-H3MB) การใช้งาน 1 การก่อสร้าง พื้น เสื่อน้ำมัน
การใช้งาน 2 อาหารกล่องซีดาร์