(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ประเภทแนวตั้งที่เปลวไฟเข้าถึงช่องว่างและตำแหน่งสูง
·สามารถปรับจากเปลวไฟอ่อน (800 ° C) เป็นเปลวไฟเข้มข้น เกลียว (2,000 ° C)
·ประเภทที่รองรับสภาพอากาศหนาวเย็น
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการบัดกรีการ งานบัดกรีแข็ง/งานแล่นประสาน การดัด ท่อ PVC และการแช่แข็ง
รหัสสินค้า |
---|
RZ830S |
RZ-831 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) | สเปค 1 | ใช้ | อุปกรณ์เสริม 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,460.05 | SFP GAS TORCHES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 376-9402 | 220 | ชนิดจุดระเบิดอิเล็กทรอนิกส์ | สำหรับการบัดกรีการ งานบัดกรีแข็ง/งานแล่นประสาน การดัด ท่อ PVC และการแช่แข็ง | - | ||
฿ 1,703.18 | SFP GAS TORCHES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 342-8095 | 630 | จุดระเบิดอิเล็กทรอนิกส์ชนิด เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด: 19 มม | - | กระบอกสูบ แก๊ส RZ-860 (220 กรัม) 1 ชิ้น |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | ไฟฉายแก๊ส | อุณหภูมิเปลวไฟ(°ค) | 800 ถึง 2000 | ปริมาณความร้อน(กิโลแคลอรี / ชั่วโมง) | 3800 |
---|---|---|---|---|---|
เวลาเผาไหม้(นาที / กระป๋อง) | 65 | คุณสมบัติ 1 | ประเภทแนวตั้งที่เปลวไฟเข้าถึงช่องว่างและตำแหน่งสูง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง