1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องวัดความสั่นสะเทือน แบบดิจิตอล (พร้อม ค่า สูงสุด, ฟังก์ชั่น ไฟฟ้ากระแสตรง / เอาต์พุต AC)

TET TACHO METERS

เครื่องวัดความสั่นสะเทือน แบบดิจิตอล (พร้อม ค่า สูงสุด, ฟังก์ชั่น ไฟฟ้ากระแสตรง / เอาต์พุต AC)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 76,375.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·วงจรรวม แบบฝัง ตัวสามารถวัดได้ 3 โหมด:ความเร่งความเร็วและการ เลื่อยโซ่
·ด้วย ฟังก์ชั่น เก็บ ค่า สูงสุด
·ด้วย ฟังก์ชั่น เอาต์พุต DC และ AC
· จอแสดงผล "เกิน" หากเกิน สเกลวัด เต็ม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การวัดในสถานที่ทำงานเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆเช่นการบำรุงรักษาการตรวจสอบและการควบคุมคุณภาพของเครื่องมือกลเครื่องมือไฟฟ้าคอมเพรสเซอร์ ฯลฯ

รหัสสินค้า
OH580A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 76,375.50

TET TACHO METERS 1 ชิ้น 40 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ มิเตอร์วัดไฟ สั่นสะเทือน ช่วงการวัดความเร่ง(m / s²) 0.1 ถึง 199.9 ช่วงการวัดความเร็ว(มิลลิเมตร / วินาที) 0.1 ถึง 199.9
ความกว้าง(มิลลิเมตร) 72 ความลึก(มิลลิเมตร) 24 ความสูง(มิลลิเมตร) 220
ช่วงการวัดการ เลื่อยโซ่(ไมโครเมตร) 0.1 ถึง 199.9 รหัสของทรัสโก้ 462-5757 เครื่องวัดความถี่ เร่งความเร็ว(เฮิร์ตซ์) 10 ถึง 6k
เครื่องวัดความถี่ ความเร็ว(เฮิร์ตซ์) 10 ถึง 1k เครื่องวัดความถี่ เลื่อยโซ่(เฮิร์ตซ์) 10 ถึง 6k คุณสมบัติ วงจรรวม แบบฝัง ตัวสามารถทำการวัดได้ 3 โหมด ได้แก่ ความเร่งความเร็วและการ เลื่อยโซ่
ใช้ การวัดผลงานเพื่อการซ่อมบำรุงตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของเครื่องมือเครื่องจักรเครื่องมือไฟฟ้าคอมเพรสเซอร์ ฯลฯ พาวเวอร์ซัพพลาย ถ่าน AA x 2 (รวมอยู่ด้วย) กระบะสั่นสะเทือน Pre- เครื่องขยายสัญญาน ชนิด เครื่องตัดโลหะแผ่น แบบฝัง
มวล(ก.) 200

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน OH580A ในชุด เครื่องวัดความสั่นสะเทือน แบบดิจิตอล (พร้อม ค่า สูงสุด, ฟังก์ชั่น ไฟฟ้ากระแสตรง / เอาต์พุต AC)