(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชั้นวางของ ของ ชั้นวางของแบบลิ้นชัก

ชั้นวางของ ของ ชั้นวางของแบบลิ้นชัก

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 1,961.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TN-490-GN
TN-910-GN
TN-910-NG
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ด้านหน้า
(มิลลิเมตร)
สี รหัสของทรัสโก้ มวล จำนวนเนื้อหา

฿ 1,961.00

OPTIONS FOR PANEL RACK 1 ชิ้น 14 วัน 423 สีเขียว 501-4999 1.5 กก 1 หน่วย

฿ 2,095.41

OPTIONS FOR PANEL RACK 1 ชิ้น 19 วัน 910 สีเขียว 501-4972 2 กก 1 หน่วย

฿ 2,383.00

OPTIONS FOR PANEL RACK 1 ชิ้น 14 วัน 910 Neogray 501-4981 2 กก 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ความลึก(มิลลิเมตร)
    200
  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    104
  • ประเภท ผลิตภัณฑ์ 1
    ชั้นวางของแบบลิ้นชัก พาเนล
  • อื่น ๆ
    ตัวเลือก
  • วัสดุ ( ตัวเครื่อง หลัก)
    เหล็กกล้า ( การเคลือบผิว เมลามีนอบ)
  • พิกัดน้ำหนัก สม่ำเสมอ(กิโลกรัม)
    10
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

ชั้นวางของตู้คอนเทนเนอร์ทำจาก เหล็กกล้า ( การเคลือบผิว เมลามีนอบ)

รหัสรุ่น
TN-490-GN
TN-910-GN
TN-910-NG
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ด้านหน้า
(มิลลิเมตร)
สี รหัสของทรัสโก้ มวล จำนวนเนื้อหา

฿ 1,961.00

OPTIONS FOR PANEL RACK 1 ชิ้น 14 วัน 423 สีเขียว 501-4999 1.5 กก 1 หน่วย

฿ 2,095.41

OPTIONS FOR PANEL RACK 1 ชิ้น 19 วัน 910 สีเขียว 501-4972 2 กก 1 หน่วย

฿ 2,383.00

OPTIONS FOR PANEL RACK 1 ชิ้น 14 วัน 910 Neogray 501-4981 2 กก 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1