(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
T-0622N-GN |
T-0632N-TM-GN |
T-0956N-GN |
T-0978N-GN |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความสูง (มิลลิเมตร) |
โหลดไฟฟ้า สูงสุด (กก. / หน่วย) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล | ภาชนะ (เล็ก) |
ภาชนะ (กลาง) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13,131.00 |
PANEL RACKS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 600 | 40 กก. / ขาตั้ง | 352-6691 | 15.6 กก | VN-1N 16 ชิ้น | VN-2N 12 ชิ้น | 1 หน่วย | ||
฿ 13,287.00 |
PANEL RACKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 600 | 40 กก. / ขาตั้ง | 352-6704 | 14.3 กก | VN-1N 32 ชิ้น | - | 1 หน่วย | ||
฿ 19,469.83 |
PANEL RACKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 900 | 60 กก. / หน่วย | 352-6615 | 21.4 กก | - | VN-2N 30 ชิ้น | 1 หน่วย | ||
฿ 21,048.00 |
PANEL RACKS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 900 | 60 กก. / หน่วย | 352-6666 | 19.7 กก | VN-1N 56 ชิ้น | - | 1 หน่วย |
[คุณสมบัติ]
·เหมาะสำหรับการจัดการแบบรวมศูนย์สำหรับ เครื่องมือ ใช้บ่อยและชิ้นส่วนขนาดเล็กเช่นในโรงงานผลิตและโรงงาน งานซ่อมบำรุง
· หูหิ้วแม่พิมพ์ ต่างๆ (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) และตัวเลือกจำนวนมากสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
·สามารถถอด ภาชนะ ออกเพื่อเคลื่อนย้ายได้
·สามารถติดฝา (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) กับ ภาชนะ เพื่อป้องกันฝุ่นและสิ่งที่คล้ายกันเข้า
รหัสรุ่น |
---|
T-0622N-GN |
T-0632N-TM-GN |
T-0956N-GN |
T-0978N-GN |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความสูง (มิลลิเมตร) |
โหลดไฟฟ้า สูงสุด (กก. / หน่วย) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล | ภาชนะ (เล็ก) |
ภาชนะ (กลาง) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13,131.00 |
PANEL RACKS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 600 | 40 กก. / ขาตั้ง | 352-6691 | 15.6 กก | VN-1N 16 ชิ้น | VN-2N 12 ชิ้น | 1 หน่วย | ||
฿ 13,287.00 |
PANEL RACKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 600 | 40 กก. / ขาตั้ง | 352-6704 | 14.3 กก | VN-1N 32 ชิ้น | - | 1 หน่วย | ||
฿ 19,469.83 |
PANEL RACKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 900 | 60 กก. / หน่วย | 352-6615 | 21.4 กก | - | VN-2N 30 ชิ้น | 1 หน่วย | ||
฿ 21,048.00 |
PANEL RACKS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 900 | 60 กก. / หน่วย | 352-6666 | 19.7 กก | VN-1N 56 ชิ้น | - | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง