(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตะขอ บาร์

ตะขอ บาร์

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 335.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
PFA-S10
PFA-S10W
PFA-Y10
PFA-YS10
PFB-S10W
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ด้านหน้า
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
แผง ระยะพิทช์ติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล จำนวนเนื้อหา

฿ 335.00

OPTIONSFORPUNCHINGPANELRA 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 24 67 67 50 336-0997 0.02 กก 1 ชิ้น

฿ 519.00

OPTIONSFORPUNCHINGPANELRA 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 67 67 24 50 336-2833 0.032 กก 1 ชิ้น

฿ 585.00

OPTIONS FOR PUNCHING PANEL RA 1 ชิ้น 10 วัน 74 72 67 50 336-1004 0.03 กก 1 ชิ้น

฿ 796.00

OPTIONS FOR PUNCHING PANEL RA 1 ชิ้น 12 วัน 74 72 67 50 336-1012 0.04 กก 1 ชิ้น

฿ 635.00

OPTIONS FOR PUNCHING PANEL RA 1 ชิ้น 10 วัน 65 67 44 25 336-2841 0.038 กก 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภท ผลิตภัณฑ์ 1
    ชั้นวางเจาะ
  • อื่น ๆ
    ตัวเลือก
  • เส้นผ่าศูนย์กลาง ตะขอ(มิลลิเมตร)
    5
  • วัสดุ ( ตัวเครื่อง หลัก)
    เหล็กกล้า (ชุบผิวยูนิโครม)
  • น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้(กิโลกรัม)
    2
  • วัสดุ (ประกอบชิ้นส่วน)
    เรซิ่น PP
  • วัสดุ (ส่วน ปลาย )
    เรซิ่น EVA
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·มีความยาวสั้นกว่าแท่งทั่วไปและไม่เกะกะ
· ฝาครอบ เรซิ่น ติดอยู่ที่ ปลาย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สามารถแขวนสิ่งของต่างๆเช่น เครื่องมือ ได้

รหัสรุ่น
PFA-S10
PFA-S10W
PFA-Y10
PFA-YS10
PFB-S10W
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ด้านหน้า
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
แผง ระยะพิทช์ติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล จำนวนเนื้อหา

฿ 335.00

OPTIONSFORPUNCHINGPANELRA 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 24 67 67 50 336-0997 0.02 กก 1 ชิ้น

฿ 519.00

OPTIONSFORPUNCHINGPANELRA 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 67 67 24 50 336-2833 0.032 กก 1 ชิ้น

฿ 585.00

OPTIONS FOR PUNCHING PANEL RA 1 ชิ้น 10 วัน 74 72 67 50 336-1004 0.03 กก 1 ชิ้น

฿ 796.00

OPTIONS FOR PUNCHING PANEL RA 1 ชิ้น 12 วัน 74 72 67 50 336-1012 0.04 กก 1 ชิ้น

฿ 635.00

OPTIONS FOR PUNCHING PANEL RA 1 ชิ้น 10 วัน 65 67 44 25 336-2841 0.038 กก 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1