(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตู้เก็บของ/เครื่องมือช่าง, ชนิด PA
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
รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน
  • เริ่ม :
    ฿ 43,321.74 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
PA-1006
PA-1007
PA-1009
PA-1308
PA-1310
PA-1312
PA-704
PA-705
PA-706
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความสูง
(มิลลิเมตร)
ลิ้นชัก ความจุสูงสุด
(กก. / หน่วย)
ขนาดความสูงของลิ้นชักภายใน
(มิลลิเมตร)
สายที่เชื่อถือได้ มวล
(กิโลกรัม)
จำนวนเนื้อหา

฿ 63,845.54

LIGHT-DUTY CABINETS 1 ชิ้น 40 วัน 1000 รุ่น H150 6 ชิ้น 300 127 462-1239 82 1 หน่วย

฿ 65,972.00

LIGHT-DUTY CABINETS 1 ชิ้น 40 วัน 1000 H100 x 3, H150 x 4 350 (ชนิดตื้น 77, ชนิดลึก 127) 462-1247 89 1 หน่วย

฿ 72,330.00

LIGHT-DUTY CABINETS 1 ชิ้น 40 วัน 1000 รุ่น H100 9 ชิ้น 450 77 462-1255 96 1 หน่วย

฿ 77,485.00

LIGHT-DUTY CABINETS 1 ชิ้น 40 วัน 1300 รุ่น H150 8 ชิ้น 400 127 462-1263 105 1 หน่วย

฿ 89,808.00

LIGHT-DUTY CABINETS 1 ชิ้น 40 วัน 1300 H100 x 6, H150 x 4 500 (ชนิดตื้น 77, ชนิดลึก 127) 462-1271 115 1 หน่วย

฿ 93,846.00

LIGHT-DUTY CABINETS 1 ชิ้น 40 วัน 1300 รุ่น H100 12 ชิ้น 600 77 462-1280 124 1 หน่วย

฿ 43,321.74

LIGHT-DUTY CABINETS 1 ชิ้น 40 วัน 700 รุ่น H150 4 ชิ้น 200 127 462-1298 56 1 หน่วย

฿ 49,606.94

LIGHT-DUTY CABINETS 1 ชิ้น 40 วัน 700 H100 x 3, H150 x 2 250 (ชนิดตื้น 77, ชนิดลึก 127) 462-1301 61 1 หน่วย

฿ 54,133.38

LIGHT-DUTY CABINETS 1 ชิ้น 40 วัน 700 รุ่น H100 6 ชิ้น 300 77 462-1310 65 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ที่ดินริมถนน(มิลลิเมตร)
    580
  • ความลึก(มิลลิเมตร)
    620
  • ตัวเครื่อง
    สีเขียว
  • ส่วนหน้าลิ้นชักด้านใน(มิลลิเมตร)
    512
  • ขนาดความลึกของลิ้นชักด้านใน(มิลลิเมตร)
    562
  • อุปกรณ์เสริม
    ลิ้นชัก (ต่อชั้น): ประกอบด้วยแผ่นกั้นแนวตั้ง 2 และแผ่นกั้นแนวนอน 2
  • สเปค
    มาพร้อมกลไกสลักล็อค, มาพร้อมล็อคกระบอกสูบ
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ใช้กลไกล็อคทั้งหมดที่สามารถล็อคลิ้นชักทั้งหมดด้วยการล็อคเดียวในเวลาเดียวกัน
[การใช้งาน]
· น้ำหนักเบา สมควรและเหมาะสำหรับจัดเก็บสิ่งของที่มีปริมาณมาก

รหัสรุ่น
PA-1006
PA-1007
PA-1009
PA-1308
PA-1310
PA-1312
PA-704
PA-705
PA-706
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความสูง
(มิลลิเมตร)
ลิ้นชัก ความจุสูงสุด
(กก. / หน่วย)
ขนาดความสูงของลิ้นชักภายใน
(มิลลิเมตร)
สายที่เชื่อถือได้ มวล
(กิโลกรัม)
จำนวนเนื้อหา

฿ 63,845.54

LIGHT-DUTY CABINETS 1 ชิ้น 40 วัน 1000 รุ่น H150 6 ชิ้น 300 127 462-1239 82 1 หน่วย

฿ 65,972.00

LIGHT-DUTY CABINETS 1 ชิ้น 40 วัน 1000 H100 x 3, H150 x 4 350 (ชนิดตื้น 77, ชนิดลึก 127) 462-1247 89 1 หน่วย

฿ 72,330.00

LIGHT-DUTY CABINETS 1 ชิ้น 40 วัน 1000 รุ่น H100 9 ชิ้น 450 77 462-1255 96 1 หน่วย

฿ 77,485.00

LIGHT-DUTY CABINETS 1 ชิ้น 40 วัน 1300 รุ่น H150 8 ชิ้น 400 127 462-1263 105 1 หน่วย

฿ 89,808.00

LIGHT-DUTY CABINETS 1 ชิ้น 40 วัน 1300 H100 x 6, H150 x 4 500 (ชนิดตื้น 77, ชนิดลึก 127) 462-1271 115 1 หน่วย

฿ 93,846.00

LIGHT-DUTY CABINETS 1 ชิ้น 40 วัน 1300 รุ่น H100 12 ชิ้น 600 77 462-1280 124 1 หน่วย

฿ 43,321.74

LIGHT-DUTY CABINETS 1 ชิ้น 40 วัน 700 รุ่น H150 4 ชิ้น 200 127 462-1298 56 1 หน่วย

฿ 49,606.94

LIGHT-DUTY CABINETS 1 ชิ้น 40 วัน 700 H100 x 3, H150 x 2 250 (ชนิดตื้น 77, ชนิดลึก 127) 462-1301 61 1 หน่วย

฿ 54,133.38

LIGHT-DUTY CABINETS 1 ชิ้น 40 วัน 700 รุ่น H100 6 ชิ้น 300 77 462-1310 65 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

รายละเอียดจำเพาะ

● สีตัวสินค้าหลัก: เขียว
● SPQ (ชิ้น): 1
● มีกลไกสลักล็อค 
● มีล็อคกระบอกสูบ

วัสดุ

● เหล็กกล้า

[อุปกรณ์เสริม]

● ลิ้นชัก (ต่อชั้น): มาพร้อมแผ่นกั้น x 2, แผ่นกั้นขวาง x 2