(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

รถเข็น แบบใช้ไฟฟ้า ชนิด โซ่ บล็อค Excel series (2 speed)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 177,872.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
ER2M005IS-IS
ER2M010IS-IS
ER2M015IS-IS
ER2M020IS-IS
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง คะแนน โหลดไฟฟ้า
(เสื้อ)
ความเร็วการหมุน: ความเร็วต่ำ
(เมตร / นาที)
ความเร็วการหมุน: ความเร็วสูง
(เมตร / นาที)
ระยะทางขั้นต่ำระหว่าง หูหิ้วแม่พิมพ์
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 177,872.00

ELECTRIC CHAIN HOISTS 1 ชิ้น 40 วัน 0.5 1.4 8.5 395 457-9763 69000 1 หน่วย

฿ 200,513.00

ELECTRIC CHAIN HOISTS 1 ชิ้น 40 วัน 1 1.4 8.2 435 457-9780 85000 1 หน่วย

฿ 225,252.00

ELECTRIC CHAIN HOISTS 1 ชิ้น 40 วัน 1.5 0.9 5.3 505 457-9801 113000 1 หน่วย

฿ 249,992.00

ELECTRIC CHAIN HOISTS 1 ชิ้น 40 วัน 2 1.4 8.2 585 457-9828 131000 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    3 เฟส 200 โวลต์
  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    บล็อค โซ่ แบบใช้ไฟฟ้า
  • การประเมินเวลา(นาที)
    20 (ความเร็วต่ำ), 40 (ความเร็วสูง)
  • วัสดุ (โหลดไฟฟ้า โซ่)
    เหล็กกล้า โลหะผสมพิเศษชุบ นิกเกิล
  • ประเภทการดำเนินงาน
    ประเภท สวิตช์กด 5 จุด
  • รถเข็น
    ประเภทขับเคลื่อนด้วย แบบใช้ไฟฟ้า
  • ความสูงที่ต้องการยก มาตรฐาน(ม.)
    4
  • สายพาวเวอร์(ม.)
    NA
  • แรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน(V)
    24
  • ความเร็วในการเคลื่อนที่(เมตร / นาที)
    4 (ความเร็วต่ำ), 24 (ความเร็วสูง)
  • คุณสมบัติ
    ผลิตภัณฑ์ และเบรกยกมีการรับประกัน 3 และ 10 ปีตามลำดับทั้งความเร็วแนวตั้งและแนวนอนถูกควบคุมโดย อินเวอร์เตอร์ใช้ โซ่ โหลดไฟฟ้า ชุบ นิกเกิล เพื่อเพิ่มความต้านทานการสึกหรอและความเมื่อยล้าเป็นเบรกแม่เหล็กไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงและมีอายุการใช้งานยาวนานพร้อม สวิตช์ปุ่ม หยุดฉุกเฉิน และ คลัทช์ แรงเสียดทานพร้อม สวิตช์ ขีด จำกัด บนและล่างมิเตอร์วัดไฟ CH (เครื่องนับ)
  • สเปค
    2 ประเภทความเร็ว
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·รับประกัน ผลิตภัณฑ์:รับประกันเบรคยก 3 ปี:10 ปี.
·ความเร็วในแนวตั้งและด้านข้างถูกควบคุมด้วย อินเวอร์เตอร์
· โซ่ โหลดไฟฟ้า ชุบ นิกเกิล ใช้เพื่อเพิ่มความต้านทานการสึกหรอและความเมื่อยล้า
·โซลินอยด์เบรคประสิทธิภาพสูงอายุการใช้งานยาวนาน
·ด้วย สวิตช์ สวิตช์กด พร้อมปุ่ม หยุดฉุกเฉิน
·มาพร้อมกับ สวิตช์จำกัดระยะ (ลิมิตสวิตช์) บนและล่างของ คลัทช์ แรงเสียดทาน
·รวม มิเตอร์วัดไฟ CH (ตัว เครื่องนับ เริ่มต้นและแสดงเวลาทำงาน)

รหัสรุ่น
ER2M005IS-IS
ER2M010IS-IS
ER2M015IS-IS
ER2M020IS-IS
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง คะแนน โหลดไฟฟ้า
(เสื้อ)
ความเร็วการหมุน: ความเร็วต่ำ
(เมตร / นาที)
ความเร็วการหมุน: ความเร็วสูง
(เมตร / นาที)
ระยะทางขั้นต่ำระหว่าง หูหิ้วแม่พิมพ์
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 177,872.00

ELECTRIC CHAIN HOISTS 1 ชิ้น 40 วัน 0.5 1.4 8.5 395 457-9763 69000 1 หน่วย

฿ 200,513.00

ELECTRIC CHAIN HOISTS 1 ชิ้น 40 วัน 1 1.4 8.2 435 457-9780 85000 1 หน่วย

฿ 225,252.00

ELECTRIC CHAIN HOISTS 1 ชิ้น 40 วัน 1.5 0.9 5.3 505 457-9801 113000 1 หน่วย

฿ 249,992.00

ELECTRIC CHAIN HOISTS 1 ชิ้น 40 วัน 2 1.4 8.2 585 457-9828 131000 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1