(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
ED06SD |
ED10SD |
ED16SD |
ED24SD |
ED48SD |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | คะแนน โหลดไฟฟ้า (เสื้อ) |
ความเร็วการหมุน: ความเร็วต่ำ (เมตร / นาที) |
ความเร็วการหมุน: ความเร็วสูง (เมตร / นาที) |
ระยะทางขั้นต่ำระหว่าง หูหิ้วแม่พิมพ์ (มิลลิเมตร) |
การประเมินเวลา (นาที) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 53,867.63 |
ELECTRIC CHAIN HOISTS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.06 | 1.5 ถึง 14.4 | 1.5 ถึง 24.0 | 315 | 15 | 321-0103 | 12000 | 1 หน่วย | ||
฿ 53,867.63 |
ELECTRIC CHAIN HOISTS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.10 | 1.5 ถึง 9.0 | 1.5 ถึง 15.0 | 315 | 15 | 321-0111 | 12000 | 1 หน่วย | ||
฿ 71,613.00 |
ELECTRIC CHAIN HOISTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 0.16 | 1.5 ถึง 12.0 | 1.5 ถึง 20.0 | 330 | 25 | 457-9488 | 16000 | 1 หน่วย | ||
฿ 71,613.00 |
ELECTRIC CHAIN HOISTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 0.24 | 3.5 ถึง 8.1 | 3.5 ถึง 13.5 | 330 | 25 | 457-9496 | 16000 | 1 หน่วย | ||
฿ 79,966.00 |
ELECTRIC CHAIN HOISTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 0.48 | 2.0 ถึง 4.0 | 2.0 ถึง 6.7 | 520 | 20 | 457-9518 | 21000 | 1 หน่วย |
บล็อค โซ่ ความจุขนาดเล็กที่มี อุปกรณ์แหล่งจ่าย และความเร็วที่ยอดเยี่ยมซึ่งสามารถใช้กับ พาวเวอร์ซัพพลาย ครัวเรือนได้
[คุณสมบัติ]
· สเปค เฟสเดียว 100 V ซึ่งสามารถใช้สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย ครัวเรือนประเภทความจุขนาดเล็กที่มี อุปกรณ์แหล่งจ่าย และความเร็ว
·ประเภท หัว สั้นที่ลดพื้นที่ตายให้เหลือน้อยที่สุดรวมเบรกกล
·มี สวิตช์จำกัดระยะ (ลิมิตสวิตช์) บนและอุปกรณ์ป้องกันการหมุนทับสามารถปรับให้เหมาะกับความเร็วตามการทำงาน
·ใช้โซ่โหลดที่มีประสิทธิภาพ (โซ่โลหะผสมเหล็กชุบด้วยการป้องกันสนิมพิเศษ)
· รุ่น เหมาะสามารถเลือกได้จาก แรงดันไฟเลี้ยง วิธีการทำงาน โหลดไฟฟ้า และความเร็วในการยกขึ้นอยู่กับการ การใช้งาน และสภาพแวดล้อมของ สนาม
·สามารถใช้ ลูกบิด ปรับความเร็วบน สวิตช์กด เพื่อปรับความเร็วที่เหมาะสม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับยก / ลดสิ่งของที่มีน้ำหนักมากตั้งแต่ 60 ถึง 480 กก.
รหัสรุ่น |
---|
ED06SD |
ED10SD |
ED16SD |
ED24SD |
ED48SD |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | คะแนน โหลดไฟฟ้า (เสื้อ) |
ความเร็วการหมุน: ความเร็วต่ำ (เมตร / นาที) |
ความเร็วการหมุน: ความเร็วสูง (เมตร / นาที) |
ระยะทางขั้นต่ำระหว่าง หูหิ้วแม่พิมพ์ (มิลลิเมตร) |
การประเมินเวลา (นาที) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 53,867.63 |
ELECTRIC CHAIN HOISTS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.06 | 1.5 ถึง 14.4 | 1.5 ถึง 24.0 | 315 | 15 | 321-0103 | 12000 | 1 หน่วย | ||
฿ 53,867.63 |
ELECTRIC CHAIN HOISTS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.10 | 1.5 ถึง 9.0 | 1.5 ถึง 15.0 | 315 | 15 | 321-0111 | 12000 | 1 หน่วย | ||
฿ 71,613.00 |
ELECTRIC CHAIN HOISTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 0.16 | 1.5 ถึง 12.0 | 1.5 ถึง 20.0 | 330 | 25 | 457-9488 | 16000 | 1 หน่วย | ||
฿ 71,613.00 |
ELECTRIC CHAIN HOISTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 0.24 | 3.5 ถึง 8.1 | 3.5 ถึง 13.5 | 330 | 25 | 457-9496 | 16000 | 1 หน่วย | ||
฿ 79,966.00 |
ELECTRIC CHAIN HOISTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 0.48 | 2.0 ถึง 4.0 | 2.0 ถึง 6.7 | 520 | 20 | 457-9518 | 21000 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง