(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปั๊มขนาดเล็กที่เคลื่อนย้ายได้
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
    ฿ 76,195.04 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
SMP-3012AR
SMP-3012B
SMP-3012C
SMP-3012SK
SMP-3012SW
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง พิมพ์รายละเอียด รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 76,195.04

HYDRAULIC JACKS(PUMP TYPE) 1 ชิ้น 40 วัน อุปกรณ์ควบคุม อิสระประเภทการส่งคืนอัตโนมัติ 344-5895 1 หน่วย

฿ 80,265.62

HYDRAULIC JACKS(PUMP TYPE) 1 ชิ้น 40 วัน อุปกรณ์ควบคุม อิสระประเภท การ ใช้งานด้วยตนเอง 344-5909 1 หน่วย

฿ 90,849.12

HYDRAULIC JACKS(PUMP TYPE) 1 ชิ้น 40 วัน การดำเนินการสองครั้งประเภทการดำเนินการด้วยตนเอง 344-5917 1 หน่วย

฿ 79,451.51

HYDRAULIC JACKS(PUMP TYPE) 1 ชิ้น 40 วัน อุปกรณ์ควบคุม อิสระประเภทหยุดกลาง 344-5925 1 หน่วย

฿ 183,251.21

HYDRAULIC JACKS(PUMP TYPE) 1 ชิ้น 40 วัน ดับเบิลแอ็คชั่นประเภทบายพาสกึ่งกลาง 344-5933 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    ปั๊ม
  • ใช้ ความดัน(MPa)
    1.5 ถึง 70
  • อัตราการไหล(ลิตร / นาที)
    0.2 ถึง 2.0
  • ปริมาณ น้ำมัน มีประสิทธิภาพ(L)
    1.8
  • มวล(ก.)
    11000
  • มอเตอร์ (50/60 เฮิร์ต)
    1 เฟส 100 โวลต์
  • พิกัดกระแสไฟฟ้า
    0.25kW
  • กระแสไฟฟ้าสูงสุด
    6.5 A
  • คุณสมบัติ
    ประสิทธิภาพสูงและขนาดเล็กทำให้ รองรับการใช้งาน กับ เครื่องมือ ไฮดรอลิก ทุกชนิดเครื่องสูบน้ำขนาดเบาที่มี ความดัน สูงสุด 70 mpa รวมประสิทธิภาพของปั๊ม แบบใช้ไฟฟ้า กับการพกพาด้วยมือ
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ประเภทขนาดเล็กประสิทธิภาพสูงใช้ได้กับ เครื่องมือ ไฮดรอลิก ใด ๆ
·ประเภท น้ำหนักเบา พร้อม ความดัน สูงสุด 70 mpaรวมประสิทธิภาพของปั๊ม แบบใช้ไฟฟ้า กับการพกพาของปั๊มด้วยตนเอง

รหัสรุ่น
SMP-3012AR
SMP-3012B
SMP-3012C
SMP-3012SK
SMP-3012SW
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง พิมพ์รายละเอียด รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 76,195.04

HYDRAULIC JACKS(PUMP TYPE) 1 ชิ้น 40 วัน อุปกรณ์ควบคุม อิสระประเภทการส่งคืนอัตโนมัติ 344-5895 1 หน่วย

฿ 80,265.62

HYDRAULIC JACKS(PUMP TYPE) 1 ชิ้น 40 วัน อุปกรณ์ควบคุม อิสระประเภท การ ใช้งานด้วยตนเอง 344-5909 1 หน่วย

฿ 90,849.12

HYDRAULIC JACKS(PUMP TYPE) 1 ชิ้น 40 วัน การดำเนินการสองครั้งประเภทการดำเนินการด้วยตนเอง 344-5917 1 หน่วย

฿ 79,451.51

HYDRAULIC JACKS(PUMP TYPE) 1 ชิ้น 40 วัน อุปกรณ์ควบคุม อิสระประเภทหยุดกลาง 344-5925 1 หน่วย

฿ 183,251.21

HYDRAULIC JACKS(PUMP TYPE) 1 ชิ้น 40 วัน ดับเบิลแอ็คชั่นประเภทบายพาสกึ่งกลาง 344-5933 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1