(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
EF10S1.1 |
EF20S1.5 |
EF30S1.5 |
EF50S1.5 |
EF100S1.5 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | แรงยก (กิโลนิวตัน) |
ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) |
มิติ (เส้นผ่านศูนย์กลางหลัก) (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน (มิลลิเมตร) |
ขั้นต่ำสูงสุด (มิลลิเมตร) |
ปริมาณ น้ำมัน จำเป็น (มล.) |
บริเวณ ความดัน (cm2) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,093.84 |
HYDRAULIC CYLINDER | 1 ชิ้น | 16 วัน | 100 | 11 | 83 | 38 | 43 | 16 | 14.52 | 457-4435 | 1400 | 1 หน่วย | ||
฿ 13,960.00 |
HYDRAULICCYLINDER | 1 ชิ้น | 17 วัน | 200 | 15 | 97 | 50 | 60 | 43 | 28.27 | 457-4443 | 3000 | 1 หน่วย | ||
฿ 17,109.00 |
HYDRAULICCYLINDER | 1 ชิ้น | 17 วัน | 300 | 15 | 115 | 57 | 60 | 66 | 44.18 | 457-4451 | 4500 | 1 หน่วย | ||
฿ 20,154.00 |
HYDRAULICCYLINDER | 1 ชิ้น | 17 วัน | 500 | 15 | 145 | 75 | 70 | 107 | 70.88 | 457-4460 | 8600 | 1 หน่วย | ||
฿ 38,516.21 |
HYDRAULIC CYLINDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1000 | 15 | 170 | 120 | 91 | 215 | 143.14 | 457-4427 | 16000 | 1 หน่วย |
ปั๊มแจ๊ค ชนิด สปริง เทิร์ น
[คุณสมบัติ]
· ปั๊มไฮดรอลิก ถูกเลือกตามจำนวน แม่แรง เชื่อมต่อและปริมาณ น้ำมัน ต้องการ
·ประเภทการทำงานเดี่ยวพร้อม สปริง แบบฝัง เครื่องสูบน้ำแบบลูกสูบชัก ด้วย สายยาง ความดัน เส้นเดียว
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้สำหรับยกในพื้นที่ขนาดเล็กมากและปรับการติดตั้งเครื่องจักรอย่างประณีต
รหัสรุ่น |
---|
EF10S1.1 |
EF20S1.5 |
EF30S1.5 |
EF50S1.5 |
EF100S1.5 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | แรงยก (กิโลนิวตัน) |
ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) |
มิติ (เส้นผ่านศูนย์กลางหลัก) (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน (มิลลิเมตร) |
ขั้นต่ำสูงสุด (มิลลิเมตร) |
ปริมาณ น้ำมัน จำเป็น (มล.) |
บริเวณ ความดัน (cm2) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,093.84 |
HYDRAULIC CYLINDER | 1 ชิ้น | 16 วัน | 100 | 11 | 83 | 38 | 43 | 16 | 14.52 | 457-4435 | 1400 | 1 หน่วย | ||
฿ 13,960.00 |
HYDRAULICCYLINDER | 1 ชิ้น | 17 วัน | 200 | 15 | 97 | 50 | 60 | 43 | 28.27 | 457-4443 | 3000 | 1 หน่วย | ||
฿ 17,109.00 |
HYDRAULICCYLINDER | 1 ชิ้น | 17 วัน | 300 | 15 | 115 | 57 | 60 | 66 | 44.18 | 457-4451 | 4500 | 1 หน่วย | ||
฿ 20,154.00 |
HYDRAULICCYLINDER | 1 ชิ้น | 17 วัน | 500 | 15 | 145 | 75 | 70 | 107 | 70.88 | 457-4460 | 8600 | 1 หน่วย | ||
฿ 38,516.21 |
HYDRAULIC CYLINDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1000 | 15 | 170 | 120 | 91 | 215 | 143.14 | 457-4427 | 16000 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง