(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
MH-10P |
MH-15P |
MH-20P |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) |
ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย (kN (t)) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง หัว (มิลลิเมตร) |
สกรู เสริม (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | น้ำหนัก (ก.) |
น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 24,643.00 |
HYDRAULIC JACKS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 150 | 100 (10) | 45 × 47 | 80 | 240 ถึง 470 | 395-6504 | 9900 | 9.9 | 1 หน่วย | ||
฿ 30,492.00 |
HYDRAULIC JACKS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 165 | 150 (15) | 51 × 53 | 80 | 265 ถึง 510 | 395-6512 | 12800 | 12.8 | 1 หน่วย | ||
฿ 36,674.00 |
HYDRAULIC JACKS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 160 | 200 (20) | φ52 | - | 270 ถึง 430 | 395-6521 | 14300 | 14.3 | 1 หน่วย |
[คุณสมบัติ]
· นี่คือ แม่แรง ชั่งน้ำหนักที่มี เกจวัดความดัน ติดอยู่
· เกจวัดความดัน แสดงความจุ (ตันหรือกิโลกรัม) และ ความดัน ภายใน (MPa)
· เนื่องจากสามารถวัดโหลดได้ จึงสามารถใช้สำหรับ เครื่องทดสอบ/เทสเตอร์ การบดและเครื่องอัดสำหรับอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับ เครื่องทดสอบ/เทสเตอร์ การบดและเครื่องอัดสำหรับอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
รหัสรุ่น |
---|
MH-10P |
MH-15P |
MH-20P |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) |
ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย (kN (t)) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง หัว (มิลลิเมตร) |
สกรู เสริม (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | น้ำหนัก (ก.) |
น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 24,643.00 |
HYDRAULIC JACKS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 150 | 100 (10) | 45 × 47 | 80 | 240 ถึง 470 | 395-6504 | 9900 | 9.9 | 1 หน่วย | ||
฿ 30,492.00 |
HYDRAULIC JACKS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 165 | 150 (15) | 51 × 53 | 80 | 265 ถึง 510 | 395-6512 | 12800 | 12.8 | 1 หน่วย | ||
฿ 36,674.00 |
HYDRAULIC JACKS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 160 | 200 (20) | φ52 | - | 270 ถึง 430 | 395-6521 | 14300 | 14.3 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง