(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
ED-25C |
ED-40C |
ED-60C |
ED-100C |
ED-160C |
ED-200C |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) |
ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย (kN (t)) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง หัว (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,308.00 |
HYDRAULIC JACKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 100 | 25 (2.5) | 38 | 183 | 456-0213 | 3500 | 1 หน่วย | ||
฿ 13,199.00 |
HYDRAULIC JACKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 110 | 40 (4) | 42 | 201 | 456-0221 | 4100 | 1 หน่วย | ||
฿ 16,072.00 |
HYDRAULIC JACKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 115 | 60 (6) | 45 | 201 | 456-0230 | 5400 | 1 หน่วย | ||
฿ 19,598.00 |
HYDRAULIC JACKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 130 | 100 (10) | 55 | 252 | 456-0159 | 8000 | 1 หน่วย | ||
฿ 24,398.00 |
HYDRAULIC JACKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 136 | 160 (16) | 65 | 258 | 456-0175 | 11500 | 1 หน่วย | ||
฿ 36,651.00 |
HYDRAULIC JACKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 147 | 200 (20) | 70 | 288 | 456-0191 | 15300 | 1 หน่วย |
[คุณสมบัติ]
· แม่แรง ไฮดรอลิก แบบพกพา รุ่นมาตรฐาน ชุบผิวนิกเกิล
· ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ปลั๊กอิน ของหน่วยปฏิบัติการหมุนได้อย่างอิสระเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้ในสถานที่ จำกัด โดยหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางด้านหลังเป็นต้น
·ติดตั้ง วาล์วนิรภัย เพื่อป้องกันการบรรทุกเกินเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในระหว่างการทำงาน
·เหมาะสมที่สุดในการช่วยป้องกันภัยพิบัติ
รหัสรุ่น |
---|
ED-25C |
ED-40C |
ED-60C |
ED-100C |
ED-160C |
ED-200C |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) |
ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย (kN (t)) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง หัว (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,308.00 |
HYDRAULIC JACKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 100 | 25 (2.5) | 38 | 183 | 456-0213 | 3500 | 1 หน่วย | ||
฿ 13,199.00 |
HYDRAULIC JACKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 110 | 40 (4) | 42 | 201 | 456-0221 | 4100 | 1 หน่วย | ||
฿ 16,072.00 |
HYDRAULIC JACKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 115 | 60 (6) | 45 | 201 | 456-0230 | 5400 | 1 หน่วย | ||
฿ 19,598.00 |
HYDRAULIC JACKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 130 | 100 (10) | 55 | 252 | 456-0159 | 8000 | 1 หน่วย | ||
฿ 24,398.00 |
HYDRAULIC JACKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 136 | 160 (16) | 65 | 258 | 456-0175 | 11500 | 1 หน่วย | ||
฿ 36,651.00 |
HYDRAULIC JACKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 147 | 200 (20) | 70 | 288 | 456-0191 | 15300 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง