(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
BS-101 |
BS-102 |
BS-103 |
BS-105 |
BS-110 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | โหลดใช้งาน (เสื้อ) |
ขนาด (มิลลิเมตร) |
มิติ C (มิลลิเมตร) |
มิติ d1 (มิลลิเมตร) |
ขนาด L (มิลลิเมตร) |
ขนาด D (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,431.69 |
SHACKLES | 1 ชิ้น | 14 วัน | 1 | 42 | 42 | 13 | 191 | 25 | 407-2600 | 1100 | 1 ชิ้น | ||
฿ 11,363.54 |
SHACKLES | 1 ชิ้น | 19 วัน | 2 | 57 | 52 | 15 | 246 | 30 | 407-2618 | 2600 | 1 ชิ้น | ||
฿ 14,758.81 |
SHACKLES | 1 ชิ้น | 19 วัน | 3 | 67 | 60 | 17 | 284 | 35 | 407-2626 | 4000 | 1 ชิ้น | ||
฿ 26,599.79 |
SHACKLES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 5 | 82 | 85 | 22 | 351 | 42 | 461-3392 | 7000 | 1 ชิ้น | ||
฿ 57,598.47 |
SHACKLES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 10 | 112 | 115 | 25 | 468 | 55 | 461-3406 | 16000 | 1 ชิ้น |
[คุณสมบัติ]
·ป้องกันการหมุนของที่แขวนโดยไม่จำเป็นเนื่องจากการบิดของสายไฟ ฯลฯ เมื่อยกของหนักขึ้น
·สามารถปรับทิศทางได้ง่ายเมื่อวางของหนักลง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·งานขนถ่ายสินค้า
รหัสรุ่น |
---|
BS-101 |
BS-102 |
BS-103 |
BS-105 |
BS-110 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | โหลดใช้งาน (เสื้อ) |
ขนาด (มิลลิเมตร) |
มิติ C (มิลลิเมตร) |
มิติ d1 (มิลลิเมตร) |
ขนาด L (มิลลิเมตร) |
ขนาด D (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,431.69 |
SHACKLES | 1 ชิ้น | 14 วัน | 1 | 42 | 42 | 13 | 191 | 25 | 407-2600 | 1100 | 1 ชิ้น | ||
฿ 11,363.54 |
SHACKLES | 1 ชิ้น | 19 วัน | 2 | 57 | 52 | 15 | 246 | 30 | 407-2618 | 2600 | 1 ชิ้น | ||
฿ 14,758.81 |
SHACKLES | 1 ชิ้น | 19 วัน | 3 | 67 | 60 | 17 | 284 | 35 | 407-2626 | 4000 | 1 ชิ้น | ||
฿ 26,599.79 |
SHACKLES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 5 | 82 | 85 | 22 | 351 | 42 | 461-3392 | 7000 | 1 ชิ้น | ||
฿ 57,598.47 |
SHACKLES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 10 | 112 | 115 | 25 | 468 | 55 | 461-3406 | 16000 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง