(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดักส์/ท่อลม เครื่องแยกสารปนเปื้อนในอากาศ ชนิดแข็ง สำหรับห้องสะอาด

ดักส์/ท่อลม เครื่องแยกสารปนเปื้อนในอากาศ ชนิดแข็ง สำหรับห้องสะอาด

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ KSC-HOP01

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    สินค้าที่เกี่ยวข้อง
  • อื่น ๆ
    ตัวเลือก
  • รหัสของทรัสโก้
    458-7189
  • มวล(ก.)
    1000
  • เส้นผ่าศูนย์กลาง(มิลลิเมตร)
    75
  • ความยาว(ม.)
    2
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น
รหัสรุ่น
KSC-HOP01
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนเนื้อหา

฿ 5,635.00

DUST COLLECTORS 1 ชิ้น 40 วัน 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

ดักส์/ท่อลม อ่อน/ท่อ ดักส์/ท่อลม ชนิดแข็ง สำหรับ ระบบกำจัดฝุ่นในอากาศ สำหรับ ห้องคลีนรูม
รุ่นที่รองรับการใช้งาน: KSC-Z01, KSC-Z01-200, KSC-Y01, KSC-Y01-200, KSC-X01

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ KSC-HOP01

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    สินค้าที่เกี่ยวข้อง
  • อื่น ๆ
    ตัวเลือก
  • รหัสของทรัสโก้
    458-7189
  • มวล(ก.)
    1000
  • เส้นผ่าศูนย์กลาง(มิลลิเมตร)
    75
  • ความยาว(ม.)
    2
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น
รหัสรุ่น
KSC-HOP01
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนเนื้อหา

฿ 5,635.00

DUST COLLECTORS 1 ชิ้น 40 วัน 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● ดูดอากาศที่สะอาดผ่านแผ่น ชุดกรอง HEPA
● มีตัวเลือกที่มีประโยชน์มากมายเช่นการปรับปริมาณอากาศมาตรวัดความดันต่าง ๆ สัญญาณการสื่อสารที่หลากหลายรายละเอียด 200 V

การใช้

● สำหรับรวบรวมฝุ่น ละเอียด เกิดจากห้องสะอาด ฯลฯ
● สำหรับความต้องการระดับของความสะอาดฝุ่นและการรวบรวมควันในห้องปฏิบัติการ

สเปค

● ชื่อสินค้า: ดักส์/ท่อลม ความแข็ง 2 ม
● SPQ (ถุง): 1
● วัตถุประสงค์ 50/60 Hz 
● ชุดกรอง: แผ่น ชุดกรอง HEPA
● เส้นผ่าศูนย์กลาง เต้าเสียบ รองรับการใช้งาน: 75 มม

วัสดุ

● ตัวเครื่อง หลัก: สเตนเลส

คำเตือน

● ไม่สามารถเก็บควันเชื่อมและ ละอองน้ำมัน ได้