(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
VNA-15-50HZ |
VNA-15-60HZ |
VNA-30-50HZ |
VNA-30-60HZ |
VNA-45-50HZ |
VNA-45-60HZ |
VNA-60-50HZ |
VNA-60-60HZ |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | เอาต์พุต (kW) | ความสามารถในการเก็บฝุ่น (L) | ปริมาณอากาศ (50/60 เฮิร์ต) (ลบ.ม. / นาที) |
ค่า เสียง (50/60 เฮิร์ตซ์) (dB (A)) |
ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความลึก (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่าศูนย์กลางรูรับแสงดูด (มิลลิเมตร) |
เครื่องวัดความถี่ พาวเวอร์ซัพพลาย (HZ) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 112,030.00 |
DUST COLLECTORS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 0.75 | 18 | 7.5 | 65 | 650 | 400 | 1205 | 127 | 50 | 455-5902 | 90000 | 1 หน่วย | ||
฿ 112,030.00 |
DUST COLLECTORS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 0.75 | 18 | 7.5 | 65 | 650 | 400 | 1205 | 127 | 60 | 455-5911 | 90000 | 1 หน่วย | ||
฿ 191,444.09 |
DUST COLLECTORS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1.5 | 25 | 15 | 65 | 650 | 650 | 1492 | 150 | 50 | 455-5929 | 140000 | 1 หน่วย | ||
฿ 192,808.00 |
DUST COLLECTORS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1.5 | 25 | 15 | 65 | 650 | 650 | 1492 | 150 | 60 | 455-5937 | 140000 | 1 หน่วย | ||
฿ 261,565.00 |
DUST COLLECTORS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 2.2 | 36 | 22 | 65 | 850 | 650 | 1542 | 200 | 50 | 455-5945 | 175000 | 1 หน่วย | ||
฿ 261,565.00 |
DUST COLLECTORS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 2.2 | 36 | 22 | 65 | 850 | 650 | 1542 | 200 | 60 | 455-5953 | 175000 | 1 หน่วย | ||
฿ 341,379.00 |
DUST COLLECTORS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 3.7 | 50 | 30 | 68 | 1100 | 700 | 1652 | 200 | 50 | 455-5961 | 260000 | 1 หน่วย | ||
฿ 341,379.00 |
DUST COLLECTORS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 3.7 | 50 | 30 | 68 | 1100 | 700 | 1652 | 200 | 60 | 455-5970 | 260000 | 1 หน่วย |
[คุณสมบัติ]
เครื่องแยกสารปนเปื้อนในอากาศ มาตรฐาน ของซีรีส์ VNA พร้อมบันทึกที่พิสูจน์แล้วและมีความน่าเชื่อถือ
· เครื่องจักร เก็บฝุ่นแบบคลาสสิกที่กำหนดค่าด้วย ชุดกรอง ที่ใช้การเย็บ
[การประยุกต์ใช้งาน]
เครื่องแยกสารปนเปื้อนในอากาศ สำหรับฝุ่นแห้ง
รหัสรุ่น |
---|
VNA-15-50HZ |
VNA-15-60HZ |
VNA-30-50HZ |
VNA-30-60HZ |
VNA-45-50HZ |
VNA-45-60HZ |
VNA-60-50HZ |
VNA-60-60HZ |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | เอาต์พุต (kW) | ความสามารถในการเก็บฝุ่น (L) | ปริมาณอากาศ (50/60 เฮิร์ต) (ลบ.ม. / นาที) |
ค่า เสียง (50/60 เฮิร์ตซ์) (dB (A)) |
ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความลึก (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่าศูนย์กลางรูรับแสงดูด (มิลลิเมตร) |
เครื่องวัดความถี่ พาวเวอร์ซัพพลาย (HZ) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 112,030.00 |
DUST COLLECTORS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 0.75 | 18 | 7.5 | 65 | 650 | 400 | 1205 | 127 | 50 | 455-5902 | 90000 | 1 หน่วย | ||
฿ 112,030.00 |
DUST COLLECTORS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 0.75 | 18 | 7.5 | 65 | 650 | 400 | 1205 | 127 | 60 | 455-5911 | 90000 | 1 หน่วย | ||
฿ 191,444.09 |
DUST COLLECTORS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1.5 | 25 | 15 | 65 | 650 | 650 | 1492 | 150 | 50 | 455-5929 | 140000 | 1 หน่วย | ||
฿ 192,808.00 |
DUST COLLECTORS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1.5 | 25 | 15 | 65 | 650 | 650 | 1492 | 150 | 60 | 455-5937 | 140000 | 1 หน่วย | ||
฿ 261,565.00 |
DUST COLLECTORS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 2.2 | 36 | 22 | 65 | 850 | 650 | 1542 | 200 | 50 | 455-5945 | 175000 | 1 หน่วย | ||
฿ 261,565.00 |
DUST COLLECTORS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 2.2 | 36 | 22 | 65 | 850 | 650 | 1542 | 200 | 60 | 455-5953 | 175000 | 1 หน่วย | ||
฿ 341,379.00 |
DUST COLLECTORS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 3.7 | 50 | 30 | 68 | 1100 | 700 | 1652 | 200 | 50 | 455-5961 | 260000 | 1 หน่วย | ||
฿ 341,379.00 |
DUST COLLECTORS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 3.7 | 50 | 30 | 68 | 1100 | 700 | 1652 | 200 | 60 | 455-5970 | 260000 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง