1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
G-BoxPPA4S

G-BoxPPA4S
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 202.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

คุณสมบัติ

● มันเป็น ตะไบ ทำจาก PP ชนิดประกอบ กล่อง ชนิด ทนทาน
● ด้านหลังมีรูสำหรับแขวนนิ้วเพื่อถอดออกจากชั้นวาง

สเปค

● SPQ (ชิ้น): 10

วัสดุ

● โพลีโพรพีลีน (PP)
รหัสสินค้า
4653-GR
4653-NY
4655-GR
4655-NY
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด
(มิลลิเมตร)
สี ความกว้างของห้องเก็บ
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 202.00

FILE 1 ชิ้น 1 วัน ส 103 × D262 × H312สีเขียว100396-02422351 ชิ้น

฿ 202.00

FILE 1 ชิ้น 1 วัน ส 103 × D262 × H312กองทัพเรือ100396-02512351 ชิ้น

฿ 274.00

FILE 1 ชิ้น 1 วัน W155 × D262 × H312สีเทา150396-02693151 ชิ้น

฿ 274.00

FILE 1 ชิ้น 1 วัน W155 × D262 × H312กองทัพเรือ150396-02773151 ชิ้น

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ ฉากกั้นหนังสือ ประเภทรายละเอียด กล่อง เอกสาร ขนาดใช้งานได้ A4
จำนวนเนื้อหา 1 ชิ้น