(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
E9-2.5 |
E9-3 |
E9-4.0 |
E9-4.5 |
E9-5.0 |
E9-5.5 |
E9-6.0 |
E9-7.0 |
E9-8.0 |
E9-10.0 |
E-9-2 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 130.00 |
PUNCHES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 9.52 | 2.5 | 4960408016408 | 218-2246 | 80 กรัม | ||
฿ 130.00 |
PUNCHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 9.52 | 3 | 4960408016415 | 218-2254 | 80 กรัม | ||
฿ 130.00 |
PUNCHES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 9.52 | 4 | 4960408016422 | 218-2262 | 80 กรัม | ||
฿ 130.00 |
PUNCHES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 9.52 | 4.5 | 4960408016439 | 218-2271 | 80 กรัม | ||
฿ 130.00 |
PUNCHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 9.52 | 5 | 4960408016446 | 218-2289 | 80 กรัม | ||
฿ 130.00 |
PUNCHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 9.52 | 5.5 | 4960408016453 | 218-2297 | 80 กรัม | ||
฿ 130.00 |
PUNCHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 9.52 | 6 | 4960408016460 | 218-2301 | 80 กรัม | ||
฿ 130.00 |
PUNCHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 9.52 | 7 | 4960408016477 | 218-2319 | 80 กรัม | ||
฿ 144.00 |
PUNCHES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 12.7 | 8 | 4960408016484 | 218-2327 | 120 ก | ||
฿ 144.00 |
PUNCHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 12.7 | 10 | 4960408016491 | 218-2335 | 120 ก | ||
฿ 130.00 |
PUNCH FOR REMOVING PINS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 9.52 | 2 | 4960408016392 | 485-0971 | 80 กรัม |
[คุณสมบัติ]
·เหมาะสำหรับการถอดหมุด ทรงเรียว หมุด สปริงพิน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการถอดหมุด ทรงเรียว หมุด สปริงพิน
รหัสรุ่น |
---|
E9-2.5 |
E9-3 |
E9-4.0 |
E9-4.5 |
E9-5.0 |
E9-5.5 |
E9-6.0 |
E9-7.0 |
E9-8.0 |
E9-10.0 |
E-9-2 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 130.00 |
PUNCHES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 9.52 | 2.5 | 4960408016408 | 218-2246 | 80 กรัม | ||
฿ 130.00 |
PUNCHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 9.52 | 3 | 4960408016415 | 218-2254 | 80 กรัม | ||
฿ 130.00 |
PUNCHES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 9.52 | 4 | 4960408016422 | 218-2262 | 80 กรัม | ||
฿ 130.00 |
PUNCHES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 9.52 | 4.5 | 4960408016439 | 218-2271 | 80 กรัม | ||
฿ 130.00 |
PUNCHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 9.52 | 5 | 4960408016446 | 218-2289 | 80 กรัม | ||
฿ 130.00 |
PUNCHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 9.52 | 5.5 | 4960408016453 | 218-2297 | 80 กรัม | ||
฿ 130.00 |
PUNCHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 9.52 | 6 | 4960408016460 | 218-2301 | 80 กรัม | ||
฿ 130.00 |
PUNCHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 9.52 | 7 | 4960408016477 | 218-2319 | 80 กรัม | ||
฿ 144.00 |
PUNCHES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 12.7 | 8 | 4960408016484 | 218-2327 | 120 ก | ||
฿ 144.00 |
PUNCHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 12.7 | 10 | 4960408016491 | 218-2335 | 120 ก | ||
฿ 130.00 |
PUNCH FOR REMOVING PINS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 9.52 | 2 | 4960408016392 | 485-0971 | 80 กรัม |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง