1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องทดสอบ แคลมป์ยึด (ประเภทการวัด กระแสไฟฟ้า รั่ว)

YMI DIGITAL CLAMP METERS

เครื่องทดสอบ แคลมป์ยึด (ประเภทการวัด กระแสไฟฟ้า รั่ว)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 17,500.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· กระแสไฟรั่ว สำหรับส่วนประกอบ เครื่องวัดความถี่ เชิงพาณิชย์สามารถวัดได้จาก ฟังก์ชั่น สลับ เครื่องวัดความถี่ เท่านั้น
·ชนิด รู ขนาดกลางซึ่งสามารถใช้สำหรับ การ วัด กระแสไฟรั่ว
·สามารถวัด กระแสไฟฟ้า โหลดไฟฟ้า ได้สูงถึง 400 A
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับวัด กระแสไฟรั่ว ของวงจรไฟฟ้าแรงต่ำหรืออุปกรณ์ แบบใช้ไฟฟ้า

รหัสสินค้า
CL-340
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 17,500.00

YMI DIGITAL CLAMP METERS 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ แคลมป์ยึด มิเตอร์วัดไฟ ดิจิตอล (ชนิดการวัด กระแสไฟฟ้า รั่วไหล) แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง(V) - กระแสไฟฟ้า(V) -
ไฟฟ้ากระแสตรง(ก) - กระแสไฟฟ้า(ก) 400 ความต้านทาน(Ω) -
วิธิการตรวจจับ สัญญาณ การแก้ไขโดยเฉลี่ย (MEAN) ความกว้าง(มิลลิเมตร) 81 ความลึก(มิลลิเมตร) 40
ความสูง(มิลลิเมตร) 185 จอแสดงผลสูงสุด(นับ) 3999 รหัสของทรัสโก้ 337-9442
มวล(ก.) 270 คุณสมบัติ กระแสไฟรั่ว สำหรับส่วนประกอบ เครื่องวัดความถี่ เชิงพาณิชย์เท่านั้นที่สามารถวัดได้ด้วย ฟังก์ชั่น เลือก เครื่องวัดความถี่ พาวเวอร์ซัพพลาย ถ่าน AAA (R03) x 2 (รวมอยู่ด้วย)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ตัวนำ การวัดสูงสุด(มิลลิเมตร) 40 กระแสไฟฟ้า รั่ว(mA) 40

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CL-340 ในชุด เครื่องทดสอบ แคลมป์ยึด (ประเภทการวัด กระแสไฟฟ้า รั่ว)