(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ความไวแสงสามารถเปลี่ยนได้เพื่อให้เหมาะกับการ การใช้งานแรงดันไฟฟ้าของสาย (100, 200 V) สามารถกำหนดได้โดย ขดลวด สายนำไฟฟ้า (อุปกรณ์เสริม)
ประเภทผลิตภัณฑ์ | electroscope | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 28 | ความลึก(มิลลิเมตร) | 21 |
---|---|---|---|---|---|
ความสูง(มิลลิเมตร) | 137 | ความยาว(มิลลิเมตร) | 300 | รหัสของทรัสโก้ | 247-1361 |
มวล(ก.) | 10 | คุณสมบัติ | การสลับความไวเป็นไปได้ตามการ การใช้งานแรงดันไฟฟ้าของสาย (100, 200 V) สามารถกำหนดได้โดย ขดลวด สายนำไฟฟ้า (อุปกรณ์เสริม) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HT-670-R ในชุด เครื่องตรวจจับแรงดันไฟฟ้า (ทั้ง AC และ DC แรงดันไฟฟ้าต่ำ) สาย สายนำไฟฟ้า พิเศษ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง