1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แท่ง แม่เหล็ก ความหนาแน่นฟลั๊กซ์แม่เหล็ก พื้นผิว (T): 0.3

แท่ง แม่เหล็ก ความหนาแน่นฟลั๊กซ์แม่เหล็ก พื้นผิว (T): 0.3
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,514.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·โครงสร้าง กันน้ำ ช่วยให้สามารถใช้ในของเหลว (น้ำ น้ำมัน ฯลฯ )
[การประยุกต์ใช้งาน]
·วัสดุ

คุณสมบัติ

● ด้วยโครงสร้าง กันน้ำ สามารถใช้ในของเหลว (น้ำ น้ำมัน ฯลฯ )

สเปค

● ความหนาแน่นฟลั๊กซ์แม่เหล็ก พื้นผิว (T): 0.3
● เส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.): 25
● SPQ (ชิ้น): 1
● รูต๊าปเกลียว: M6 / ความลึก 8 มม. (ปลายทั้งสองด้าน)
● ขีด จำกัด อุณหภูมิในการทำงาน: 80°C

วัสดุ

● แม่เหล็ก: แม่เหล็ก เฟอร์ไรท์ Anisotropic
● ส่วน อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก: สเตนเลส (SUS316L)
● พื้นผิว การขัดเงา: # 400 การขัดเงา
รหัสสินค้า
MG-10-M6
MG-15-M6
MG-20-M6
MG-25-M6
MG-30-M6
MG-35-M6
MG-40-M6
MG-45-M6
MG-50-M6
MG-60-M6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(กิโลกรัม)

฿ 2,805.41

MAGNET CHOOSE ARTICLES 1 ชิ้น 1 วัน 100229-40280.3

฿ 2,514.00

MAGNETCHOOSEARTICLES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 150229-40360.4

฿ 3,387.30

MAGNET CHOOSE ARTICLES 1 ชิ้น 1 วัน 200229-40440.5

฿ 4,119.20

MAGNET CHOOSE ARTICLES 1 ชิ้น 1 วัน 250229-40520.58

฿ 5,130.43

MAGNET CHOOSE ARTICLES 1 ชิ้น 1 วัน 300229-40610.68

฿ 6,400.00

TRC MAGNET CHOOSE ARTICLES 1 ชิ้น 1 วัน 350266-34650.85

฿ 7,298.97

TRC MAGNET CHOOSE ARTICLES 1 ชิ้น 1 วัน 400266-34730.95

฿ 8,282.10

TRC MAGNET CHOOSE ARTICLES 1 ชิ้น 1 วัน 450266-34811

฿ 8,770.25

TRC MAGNET CHOOSE ARTICLES 1 ชิ้น 1 วัน 500266-34901.2

฿ 10,774.50

TRC MAGNET CHOOSE ARTICLES 1 ชิ้น 1 วัน 600266-35111.35

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ แถบ แม่เหล็ก ความหนาแน่นฟลั๊กซ์แม่เหล็ก พื้นผิว(T) 0.3 เส้นผ่าศูนย์กลาง(มิลลิเมตร) 25
คุณสมบัติ เนื่องจากโครงสร้าง กันน้ำ จึงสามารถใช้ในของเหลว (น้ำ น้ำมัน ฯลฯ ) ได้ การใช้งาน วัสดุ รูต๊าปเกลียว M6 / ลึก 8 มม. (ปลายทั้งสองด้าน)
ขีด จำกัด อุณหภูมิใช้งาน 80 ℃ แม่เหล็ก แม่เหล็ก เฟอร์ไรท์ Anisotropic ส่วน อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก สเตนเลส (SUS316L)
พื้นผิว การขัดเงา # 400 ขัดเงา การขัดเงา