(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· เครื่องมือ สำหรับติดลูกบิดกับประตู ทำจากไม้
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุชิ้นงาน:ไม้.
·สำหรับเจาะรูใน ไม้
รหัสสินค้า |
---|
N11-22 |
N11-22.5 |
N11-23 |
N11-23.5 |
N11-24 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด (มิลลิเมตร) | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 641.56 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 22 | 4957934152205 | ||
฿ 754.64 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 22.5 | 4957934152250 | ||
฿ 641.56 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 23 | 4957934152304 | ||
฿ 754.64 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 23.5 | 4957934152359 | ||
฿ 641.56 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 24 | 4957934152403 |
กำลังโหลด …
ความยาวรวม(มิลลิเมตร) | 165 | ความยาวร่อง(มิลลิเมตร) | 100 | รูปทรง ลิงก์ | เพลา แบบกลม |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลาง หัวจับ(มิลลิเมตร) | 10 | ใช้ | สำหรับ ไม้ เจาะทะลุ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง