(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รหัสสินค้า |
---|
N1-4 |
N1-5 |
N1-6 |
N1-7 |
N1-8 |
N1-9 |
N1-10 |
N1-10.5 |
N1-11 |
N1-12 |
N1-13.5 |
N1-15 |
N1-18 |
N1-21 |
N1-27 |
N1-30 |
N1-36 |
N1-38 |
N1-40 |
N1-42 |
N1-45 |
N1-50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง หัวจับ (มิลลิเมตร) | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 363.00 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 4 | 100 | 50 | 6.35 | 4975934010352 | ||
฿ 363.00 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 5 | 105 | 55 | 6.35 | 4975934010451 | ||
฿ 352.00 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 6 | 105 | 55 | 6.35 | 4975934010550 | ||
฿ 353.00 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 7 | 105 | 55 | 6.35 | 4975934010703 | ||
฿ 352.00 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 8 | 105 | 55 | 6.35 | 4975934010802 | ||
฿ 352.31 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 9 | 110 | 60 | 6.35 | 4975934010901 | ||
฿ 355.00 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 110 | 60 | 6.35 | 4975934011007 | ||
฿ 352.31 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10.5 | 110 | 60 | 6.35 | 4975934011052 | ||
฿ 352.31 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 11 | 110 | 60 | 6.35 | 4975934011106 | ||
฿ 352.31 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 12 | 110 | 60 | 6.35 | 4975934011205 | ||
฿ 415.20 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 13.5 | 110 | 60 | 6.35 | 4975934011359 | ||
฿ 415.20 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 15 | 110 | 60 | 6.35 | 4975934011502 | ||
฿ 481.72 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 18 | 115 | 65 | 6.35 | 4975934011809 | ||
฿ 548.24 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 21 | 120 | 70 | 6.35 | 4975934012103 | ||
฿ 704.86 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 27 | 130 | 80 | 10 | 4975934012707 | ||
฿ 764.72 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 30 | 130 | 80 | 10 | 4975934013001 | ||
฿ 1,455.48 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 36 | 140 | 80 | 13 | 4975934013605 | ||
฿ 1,674.19 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 38 | 140 | 80 | 13 | 4975934013803 | ||
฿ 2,121.07 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 40 | 140 | 80 | 13 | 4975934014008 | ||
฿ 2,121.07 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 42 | 140 | 80 | 13 | 4975934014206 | ||
฿ 2,624.18 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 45 | 140 | 80 | 13 | 4975934014503 | ||
฿ 3,636.45 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 50 | 150 | 90 | 13 | 4975934015005 |
กำลังโหลด …
ประเภท ผลิตภัณฑ์ | วัตถุ เดียว | รูปทรง ลิงก์ | เพลา หกเหลี่ยม | ใช้ | สำหรับ ไม้ เจาะทะลุ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง