(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· พื้นผิว ด้านหน้าเป็นแบบด้านหยาบดังนั้นจึงมีเสี้ยนหรือ สเกลวัด บน พื้นผิว การตัดน้อยและแทบจะไม่มีการอุดตัน
·เหมาะสำหรับการตัด วัสดุ หลากหลาย วัสดุ เช่น เหล็กกล้าทั่วไป และ สเตนเลส
·มีความคมและ ความทนทาน โดดเด่น
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับตัด เหล็กกล้าทั่วไป สเตนเลส ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
KENGO-305 |
KENGO-355 |
KENGO-405 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) | ความหนาของ ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน ทำงานสูงสุด (รอบต่อนาที) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 272.39 | TKE CUTTING WHEELS | 5 ชิ้น | 5 วัน | 305 | 2.8 | 4490 | 359-8101 | 440 | ||
฿ 433.34 | TKE CUTTING WHEELS | 5 ชิ้น | 5 วัน | 355 | 2.9 | 3850 | 359-8110 | 660 | ||
฿ 457.15 | TKE CUTTING WHEELS | 5 ชิ้น | 5 วัน | 405 | 3 | 2980 | 359-8128 | 920 |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | แบน | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส | สารขัดถู | A |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดอนุภาค(#) | 36 | ความแข็ง | R | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน(มิลลิเมตร) | 25.4 |
จำนวนที่มีอยู่(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | 5 | เครื่องมือ ใช้ | เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แผ่นดิสก์ และเครื่องตัดหิน สารขัดถู | ใช้ | สำหรับตัด เหล็กกล้าทั่วไป สเตนเลส ฯลฯ |
คุณสมบัติ | พื้นผิว ด้านหน้าเป็นด้านหยาบและทำให้มีเสี้ยนหรือ สเกลวัด บน พื้นผิว การตัดน้อยและแทบจะไม่มีการอุดตัน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง