1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปากกามาร์คเกอร์อุตสาหกรรม สีขาว

INDUSTRIAL MARKER

ปากกามาร์คเกอร์อุตสาหกรรม สีขาว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 145.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ปากกามาร์คเกอร์สีขาว ชนิด กันละอองฝน แห้งเร็ว
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับตรวจสอบรอยบนพื้นผิวที่ไม่ดูดซับน้ำ เช่น จุดเชื่อม โลหะและเรซิน และเขียนบน เครื่องมือ และแว่นตา

รหัสสินค้า
X100W-LD
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A

฿ 145.00

INDUSTRIAL MARKER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ ปากกามาร์คเกอร์อุตสาหกรรม สี ขาว ขนาดตัวอักษร หนา
ใช้ จุดเชื่อม / โลหะ / เรซิ่น / กระจก / เครื่องมือ JAN Code 4902506182494 รหัสของทรัสโก้ 000-9326
มวล(ก.) 60 คุณสมบัติ แห้งเร็ว แปรงทาสี กันละอองฝน - ประเภทเครื่องหมายสีขาว ใช้ สำหรับทำเครื่องหมายบนพื้นผิวที่ไม่ดูดซับเช่นบริเวณที่เชื่อมโลหะและ เรซิ่น และการเขียนบน เครื่องมือ และแว่นตา
วัสดุ เม็ดสี น้ำมัน จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน X100W-LD ในชุด ปากกามาร์คเกอร์อุตสาหกรรม สีขาว