(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
WA technicut ใช้สำหรับตัดตัวอย่าง ฯลฯ หลังการอบชุบเหมาะสำหรับตัด เหล็กกล้าชนิดพิเศษ
[คุณสมบัติ]
· ล้อ ตัดที่ งานละเอียด
·หิน เจียร เรซินอยด์ DISCO และ ล้อ ยาง จัดการองค์ประกอบการ งานลับคม/งานเจียรไน สามชิ้น (เม็ดสารขัดถู / วัสดุ ยึดเกาะ / ขนาดรูพรุน) เพื่อ ความยืดหยุ่น และ ความแกร่ง ที่มากมีความ ความแม่นยำ หนาสูงและแสดง อุปกรณ์แหล่งจ่าย การตัดที่เหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัด
·นอกจากหินเจียรตัดทั่วไปและ งานละเอียด ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าต่างๆแล้วเรายังพัฒนาซีรีส์ มาตรฐาน ราคาไม่แพงซึ่งได้มาตรฐานตาม สเปค ที่มีความต้องการสูงโดยเฉพาะพร้อมกับหินเจียรที่มีความบางเฉียบ เป็น กระดาษ และตัดได้เหมือนเพชรและมีความหนา 0.03 มม. และค่า ความเผื่อ ± 0.002 มม.
วัสดุชิ้นงาน | โลหะผสม เหล็กกล้า | สารขัดถู | WA | ขนาดอนุภาค(#) | 120 |
---|---|---|---|---|---|
ความแข็ง | N | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(มิลลิเมตร) | 255 | ความหนาของ ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) | 1.2 |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน(มิลลิเมตร) | 31.75 | ชนิด | WA120NB10 | ระดับของพันธะ | N |
อัตราเร็วในการหมุน ทำงานสูงสุด(รอบต่อนาที) | 3400 | จำนวนชิ้นต่อแพ็ค(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | 20 | ใช้ | วัสดุ เหล็กกล้าชนิดพิเศษ |
วัสดุ รองรับการใช้งาน | เหล็กกล้าเครื่องมือโลหะผสม (SKS), เหล็กแบริ่ง (SUJ), เหล็กกล้าไร้สนิม (SUS), เหล็กกล้าโครเมียม (SCr) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน WA120NB10-255-1.2-31.75 ในชุด ซีรี่ส์ TechniCut - เหล็กกล้าชนิดพิเศษ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง