(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
SUS-CUT เหมาะสำหรับการตัด ท่อ/ สายยาง ขนาดเล็กสามารถตัดได้ในขณะที่ลดการเสี้ยน
[คุณสมบัติ]
· ล้อ ตัดที่ งานละเอียด
·หิน เจียร เรซินอยด์ DISCO และ ล้อ ยาง จัดการองค์ประกอบการ งานลับคม/งานเจียรไน สามชิ้น (เม็ดสารขัดถู / วัสดุ ยึดเกาะ / ขนาดรูพรุน) เพื่อ ความยืดหยุ่น และ ความแกร่ง ที่มากมีความ ความแม่นยำ หนาสูงและแสดง อุปกรณ์แหล่งจ่าย การตัดที่เหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัด
·นอกจากหินเจียรตัดทั่วไปและ งานละเอียด ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าต่างๆแล้วเรายังพัฒนาซีรีส์ มาตรฐาน ราคาไม่แพงซึ่งได้มาตรฐานตาม สเปค ที่มีความต้องการสูงโดยเฉพาะพร้อมกับหินเจียรที่มีความบางเฉียบ เป็น กระดาษ และตัดได้เหมือนเพชรและมีความหนา 0.03 มม. และค่า ความเผื่อ ± 0.002 มม.
วัสดุชิ้นงาน | สเตนเลส | สารขัดถู | GC | ความแข็ง | N |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(มิลลิเมตร) | 150 | ความหนาของ ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) | 0.5 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน(มิลลิเมตร) | 25.4 |
ชนิด | SUS-CUT | ระดับของพันธะ | N | อัตราเร็วในการหมุน ทำงานสูงสุด(รอบต่อนาที) | 3400 |
จำนวนชิ้นต่อแพ็ค(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | 50 | ใช้ | ท่อเหล็กสแตนเลสบาง ๆ | วัสดุ รองรับการใช้งาน | ท่อ/ สายยาง ขนาดเล็ก SUS โลหะมีค่าเช่นทองเงินและอื่น ๆ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SUS-CUT-150-0.5-25.4 ในชุด สายยาง แคบ สเตนเลส NC-S ซีรี่ส์
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง