1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องขัดกระดาษทรายสายพาน Minico 2

AIR BELT SANDERS

เครื่องขัดกระดาษทรายสายพาน Minico 2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 20,625.51/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· มี ตัวเครื่อง ขนาดกะทัดรัดที่จับได้ถนัดมือ น้ำหนัก 800 กรัมทำให้ มือจับ ได้ง่าย
· ขัดพื้นผิวโค้งและเรียบอย่างเบามือด้วยสัมผัสที่นุ่มนวล
· เครื่องขัดกระดาษทราย ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรม อะลูมิเนียม
[การประยุกต์ใช้งาน]
· งานขัด งานไม้ เรซิ่น โลหะ อโลหะ ฯลฯ
· การขัดเงา ขั้นสุดท้ายของโลหะ อโลหะ พื้นผิวด้านในและด้านนอก R และพื้นผิวเรียบ
· การขัดเงา ร่อง ล้อ อะลูมิเนียม R
· การเชื่อมเก็บผิวสำเร็จของ สเตนเลส อะลูมิเนียม เหล็ก ไททาเนียม ท่อ ฯลฯ

คุณสมบัติ

● ตัวเครื่อง สามารถรักษาความสนุกสนานด้วยน้ำหนัก 740 กรัม

การใช้

● งาน Burring เช่นงานไม้, เรซิ่น, โลหะ, โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก ฯลฯ
● เสร็จสิ้นการขัดของโลหะอโลหะภายในและภายนอก R พื้นผิวพื้นผิวเรียบ
● ขัดชิ้นส่วนอลูมิเนียมล้อ R
● การตกแต่งชิ้นส่วน สเตนเลส รอย

สเปค

● มิติ สายพาน (มม.): 50 x 235
● ความเร็วสายพาน (m / นาที): 600 ถึง 1200
● ความเร็วขณะไร้โหลด (ขั้นต่ำ - 1): 8000
● ปริมาณการใช้อากาศ (m3 / นาที): 0.3
● ความยาวทั้งหมด (มม.): 220
● ความดันลม: 0.6 mpa
รหัสสินค้า
MB-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 20,625.51

AIR BELT SANDERS 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

มิติ สายพาน (กว้าง)(มิลลิเมตร) 50 มิติ สายพาน (ความยาว)(มิลลิเมตร) 235 ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) 220
ความดันลม ใช้งาน(Mpa) 0.6 จำนวน การ ปฏิวัติที่ไม่ โหลดไฟฟ้า(รอบต่อนาที) 8500 ความเร็วของสายพาน(เมตร / นาที) 600 ถึง 1200
ปริมาณการใช้อากาศ(ลบ.ม. / นาที) 0.15 ไอเสีย ด้านหลัง พอร์ตเชื่อมต่อ ยึด สายยาง RC1 / 4
รหัสของทรัสโก้ 276-0339 มวล(ก.) 800 ใช้ การกำจัด ครีบ จากงานไม้พลาสติกโลหะโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก ฯลฯการขัดเงา โลหะอโลหะพื้นผิว R ภายใน / อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก และพื้นผิวเรียบการขัดเงา R-recess ของ อะลูมิเนียมฟอยล์การตกแต่งพื้นที่ กาว รวมถึง สเตนเลส อะลูมิเนียม เหล็ก ไททาเนียม ท่อ ฯลฯ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MB-2 ในชุด เครื่องขัดกระดาษทรายสายพาน Minico 2