(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· มือจับ ที่ขยายได้สูงสุด 820 มม. เหมาะสำหรับการวัดความเร็วลมในสถานที่ที่เข้าถึงยาก
[การประยุกต์ใช้งาน]
·วัดความเร็วลมใน ท่อดักส์
·การวัดความเร็วลมแบบ ละเอียด ที่ พื้นที่ปฏิบัติงาน งาน
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เครื่องวัดความเร็วลม | การวัดช่วงความเร็วลม(นางสาว) | 0-20 | ความละเอียด(นางสาว) | 0.01 |
---|---|---|---|---|---|
รายการวัด | ความเร็วลม / อุณหภูมิ | รหัสของทรัสโก้ | 448-5416 | คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ | มือจับ ที่ขยายได้สูงสุด 820 มม. เหมาะสำหรับการวัดความเร็วลมในจุดที่เข้าถึงยาก |
ใช้ | วัดความเร็วลมภายใน ดักส์/ท่อลม | วิธีการวัด | ขดลวด ร้อนชนิด NTC | พาวเวอร์ซัพพลาย | แบตเตอรี่เลเยอร์ 9 V หนึ่งก้อน (รวมอยู่ด้วย) |
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 64 | ความลึก(มิลลิเมตร) | 40 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 182 |
ความแม่นยำ การวัดความเร็วลม | ±1 หลัก± (0.03 m / s + 5% ของค่าที่วัดได้) | มวล(ก.) | 285 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TESTO425 ในชุด เกจวัด ปริมาณลมความเร็วลม (ความเร็วลม / อุณหภูมิ)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง