(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เทอร์โมมิเตอร์ ป้องกันหยดน้ำ ที่สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยในพื้นที่เปียก
·มาพร้อมกับ ฟังก์ชั่นคงค่าข้อมูล
·มี ฝาครอบ โพรบวัด
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การวัดอุณหภูมิในกระบวนการผลิตและการทำงาน
·สำหรับการตั้งค่าอุณหภูมิของ ฮีตเตอร์ และ เครื่องปรับอากาศ
·สำหรับการวัดอุณหภูมิในอุตสาหกรรมอาหาร (HACCP)
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เทอร์โมมิเตอร์ อุณหภูมิอุณหภูมิ คอร์/แกน | ช่วงการวัดอุณหภูมิ(°ค) | -50 - 300 | แสดงอุณหภูมิน้อยที่สุด(°ค) | 0.1 |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น กันน้ำ ป้องกันหยดน้ำ และ กันน้ำ | ป้องกันหยดน้ำ | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 86 | ความลึก(มิลลิเมตร) | 27 |
ความสูง(มิลลิเมตร) | 175 | รหัสของทรัสโก้ | 403-1288 | มวล(ก.) | 45 |
คุณสมบัติ | เป็น เทอร์โมมิเตอร์ ป้องกันหยดน้ำ ที่ปลอดภัยในการใช้งานในพื้นที่เปียก | พาวเวอร์ซัพพลาย | ถ่านกระดุมอัลคาไลน์ (LR44) x 1 ก้อน (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง