(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สามารถ คลองเลื่อย สัญญาณเตือนภัย สำหรับดัชนีความร้อน (ดัชนี WBGT) อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ได้Buzzer และ หลอดไฟ LED (สีแดง) แจ้งเตือน สัญญาณเตือน
รหัสสินค้า |
---|
AD5693-00A00 |
AD-5693 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | อุปกรณ์เสริม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,451.98 | WBGT MONITOR | 1 ชิ้น | 17 วัน | 4981046913478 | - | แบตเตอรี่สำหรับมอนิเตอร์, คู่มือการใช้งาน, ใบรับรองการ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน เทียบ, รายงานการตรวจสอบ, ไดอะแกรม ระบบ ตรวจสอบย้อนกลับ | ||
฿ 2,923.19 | HEAT STROKE INDEX MONITOR | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | 354-2416 | แบตเตอรี่สำหรับมอนิเตอร์ คู่มือการใช้งาน |
กำลังโหลด …
ประเภท ผลิตภัณฑ์ | จอภาพดัชนี สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ความร้อน | ช่วงการวัดอุณหภูมิ(°ค) | 0 ถึง 55 | แสดงอุณหภูมิน้อยที่สุด(°ค) | 0.1 |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นป้องกันน้ำหยดและกันน้ำ | ไม่มี | ความชื้นต่ำสุดที่แสดง(% RH) | 0.1 | ช่วงความชื้นที่วัดได้(% RH) | 20 ถึง 90 |
ช่วงการแสดงดัชนีจังหวะความร้อน(°ค) | -2 ถึง 60 | พาวเวอร์ซัพพลาย | ขนาดแบตเตอรี่ AA × 3 | อายุแบตเตอรี่ | ประมาณ 1 ปี (ถ่าน) |
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 91 | ความลึก(มิลลิเมตร) | 30 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 110 |
ช่วงการวัดดัชนี WBGT(°C) | 0 ถึง 55 | ช่วงการวัดดัชนี WBGT, การแสดงผลขั้นต่ำ(°C) | 0.1 | รายการวัด | อุณหภูมิ (อุณหภูมิ TA) ความชื้นสัมพัทธ์ (RH) |
วัตถุ แสดง | ดัชนี สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ความร้อน (WBGT), อุณหภูมิ (อุณหภูมิ TA), ความชื้นสัมพัทธ์ (RH), เวลา | มวล(ก.) | 200 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง