1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

เครื่องกวน UM22

HIT POWER TOOL

เครื่องกวน UM22
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 14,370.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
สามารถใช้ในการกวน วัสดุ ความหนืด สูง เช่น ปูน

รหัสสินค้า
UM22
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 14,370.00

HIT POWER TOOL 1 ชิ้น 14 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ เครื่องผสม/มิกเซอร์ (ประเภทพกพา) ไม่มีความเร็วในการหมุน โหลดไฟฟ้า 400 ความยาว สายพาวเวอร์(ม.) 2.5
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) 180 เอาต์พุต(W) 700 อุปกรณ์แหล่งจ่าย(V) 100
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) 7.2 อุปกรณ์แหล่งจ่าย(V) 100 รหัสการสั่งซื้อ 378-0554
ความพร้อมใช้งาน สินค้าจัดส่งทันที ใช้ ใช้สำหรับผสมและกวนวัสดุตกแต่งผนังและวัสดุฉีดพ่นต่างๆ (ยกเว้นสารไวไฟ) อุปกรณ์เสริม ใบมีดลบคม (เส้นผ่าศูนย์กลาง 180 มม.)