(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ดอกเอ็นมิลล์ ชนิดหัวบอล 2 ฟัน เคลือบผิวด้วย TiCN
·เหล็กกล้า high speed และมีการเคลือบผิวแบบ S (TiCN)
·ช่วยให้สามารถกัดวัสดุที่กัดยาก และสามารถใช้ได้ยาวนาน
รหัสสินค้า |
---|
SSB2T-R7 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาวใบมีด (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม D (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,602.32 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 30 | 150 | 16 | 14 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน โลหะผสม เหล็กกล้า และ เหล็กกล้าเครื่องมือ / เหล็กชุบแข็งและอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม | ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | ผง เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | จำนวนร่อง(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | TiCN | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว โค้ง / ด้านข้าง / แกะสลัก / ร่อง R | งานละเอียด R((7.5 + L / μm) | 0 to -0.03 |
มี / ไม่มีแรงบิด | มี | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด(มิลลิเมตร) | 0 to -0.03 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SSB2T-R7 ในชุด ดอกเอ็นมิลล์เคลือบผิวแบบ S (TiCN) ชนิดหัวบอล 2 ฟัน รุ่น SSB2T S
รหัสสินค้า |
---|
SSB2T-R1.25 |
SSB2T-R1.5 |
SSB2T-R10 |
SSB2T-R7.5 |
SSB2T-R8 |
SSB2T-R8.5 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาวใบมีด (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม D (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,280.26 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.25 | 5 | 55 | 6 | 2.5 | ||
฿ 2,280.26 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 6 | 60 | 6 | 3 | ||
฿ 7,495.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 40 | 160 | 20 | 20 | ||
฿ 5,698.04 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7.5 | 35 | 150 | 16 | 15 | ||
฿ 5,698.04 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 35 | 150 | 16 | 16 | ||
฿ 6,652.26 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8.5 | 35 | 150 | 16 | 17 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง