(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ใช้ เหล็กกล้าไฮสปีด โลหะผสมผง เกรด สูง
·เหมาะสำหรับงานกลึงสำเร็จรูป
·ดอกเอ็นมิลล์ 4 ร่อง>
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด (D) (φ) | ความยาวใบมีด (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,188.17 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 10 | 6 | 50 | ||
฿ 1,188.17 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.5 | 12 | 8 | 60 | ||
฿ 1,188.17 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 12 | 8 | 60 | ||
฿ 1,188.17 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.5 | 15 | 8 | 60 | ||
฿ 1,188.17 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 15 | 8 | 60 | ||
฿ 1,188.17 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.5 | 15 | 8 | 60 | ||
฿ 1,188.17 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 15 | 8 | 60 | ||
฿ 1,300.64 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6.5 | 20 | 10 | 65 | ||
฿ 1,300.64 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 20 | 10 | 65 | ||
฿ 1,300.64 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7.5 | 20 | 10 | 65 | ||
฿ 1,300.64 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 20 | 10 | 65 | ||
฿ 1,478.42 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8.5 | 25 | 10 | 75 | ||
฿ 1,478.42 | SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9 | 25 | 10 | 75 | ||
฿ 1,478.42 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9.5 | 25 | 10 | 75 | ||
฿ 1,478.42 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 | 10 | 75 | ||
฿ 2,389.10 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10.5 | 30 | 12 | 85 | ||
฿ 1,859.39 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 11 | 30 | 12 | 85 | ||
฿ 2,389.10 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 11.5 | 30 | 12 | 85 | ||
฿ 1,859.39 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 30 | 12 | 85 | ||
฿ 3,136.52 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12.5 | 35 | 12 | 90 | ||
฿ 2,432.64 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 13 | 35 | 12 | 90 | ||
฿ 2,432.64 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 35 | 16 | 95 | ||
฿ 2,686.62 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 40 | 16 | 100 | ||
฿ 2,897.06 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 40 | 16 | 100 | ||
฿ 3,437.66 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 17 | 40 | 20 | 110 | ||
฿ 3,437.66 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 40 | 20 | 110 | ||
฿ 4,123.39 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 19 | 45 | 20 | 115 | ||
฿ 4,123.39 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 45 | 20 | 115 | ||
฿ 4,841.84 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 21 | 45 | 20 | 115 | ||
฿ 4,986.91 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22 | 45 | 20 | 115 | ||
฿ 5,581.18 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 23 | 50 | 25 | 130 | ||
฿ 5,581.18 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 24 | 50 | 25 | 130 | ||
฿ 5,745.20 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 50 | 25 | 130 | ||
฿ 6,169.76 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 26 | 50 | 25 | 130 | ||
฿ 7,368.01 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 27 | 55 | 25 | 135 | ||
฿ 7,581.08 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 28 | 55 | 25 | 135 | ||
฿ 8,900.36 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 29 | 55 | 25 | 135 | ||
฿ 9,152.10 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 55 | 25 | 135 | ||
฿ 10,819.26 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 31 | 60 | 32 | 145 | ||
฿ 11,122.22 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 | 60 | 32 | 145 | ||
฿ 12,854.54 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 33 | 60 | 32 | 145 | ||
฿ 13,212.07 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 35 | 60 | 32 | 145 | ||
฿ 14,250.00 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 36 | 60 | 32 | 145 | ||
฿ 15,458.51 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 37 | 65 | 32 | 150 | ||
฿ 17,908.70 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 39 | 65 | 32 | 150 | ||
฿ 18,400.42 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | 65 | 32 | 150 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน โลหะผสม เหล็กกล้า และ เหล็กกล้าเครื่องมือ / เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (30 ถึง 60 HRC) / สเตนเลส / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม | ประเภท รูปทรงใบมีด | แบบเหลี่ยม | จำนวนร่อง(แผ่น) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | ผง เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | การใช้เครื่องจักร | Plane / ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ |
มุม บิด (θ) | แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °) | ฐานใบมีด Y/N | มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง