(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ดอกเอ็นมิลล์ 3 ร่อง>
·การ การเคลือบผิว P ให้ความเรียบของ พื้นผิว ดีเยี่ยมและทนต่อการขัดถู
รหัสสินค้า |
---|
P-VS3T-3 |
P-VS3T-4 |
P-VS3T-5 |
P-VS3T-8 |
P-VS3T-10 |
P-VS3T-12 |
P-VS3T-14 |
P-VS3T-15 |
P-VS3T-16 |
P-VS3T-18 |
P-VS3T-20 |
P-VS3T-22 |
P-VS3T-25 |
P-VS3T-28 |
P-VS3T-30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด (D) (φ) | ความยาวใบมีด (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 882.83 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3 | 10 | 6 | 50 | ||
฿ 882.83 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4 | 12 | 8 | 60 | ||
฿ 882.83 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 5 | 15 | 8 | 60 | ||
฿ 999,999,999.00 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 8 | 20 | 10 | 65 | ||
฿ 1,110.78 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 25 | 10 | 75 | ||
฿ 1,403.86 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 12 | 30 | 12 | 85 | ||
฿ 1,722.88 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 14 | 35 | 16 | 95 | ||
฿ 1,917.06 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 15 | 40 | 16 | 100 | ||
฿ 999,999,999.00 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 16 | 40 | 16 | 100 | ||
฿ 999,999,999.00 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 18 | 40 | 20 | 110 | ||
฿ 2,925.96 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 20 | 45 | 20 | 115 | ||
฿ 3,729.82 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 22 | 45 | 20 | 115 | ||
฿ 4,308.15 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 25 | 50 | 25 | 130 | ||
฿ 5,451.53 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 28 | 55 | 25 | 135 | ||
฿ 6,605.76 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 30 | 55 | 25 | 135 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน โลหะผสม เหล็กกล้า และ เหล็กกล้าเครื่องมือ / เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (30 ถึง 60 HRC) / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม | ประเภท รูปทรงใบมีด | แบบเหลี่ยม | จำนวนร่อง(แผ่น) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด | การใช้เครื่องจักร | Plane / ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | การเคลือบผิว | สำหรับเหล็กทั่วไป (alcrn และอื่น ๆ ) |
มุม บิด (θ) | แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °) | ฐานใบมีด Y/N | มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง