1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกสว่านหัวบอล 2 ฟัน ด้ามยาว คาร์ไบด์เคลือบ SA SAGCBELS

ดอกสว่านหัวบอล 2 ฟัน ด้ามยาว คาร์ไบด์เคลือบ SA SAGCBELS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,557.39/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ใช้กับวัสดุตัดเฉือนได้หลากหลาย ตั้งแต่เหล็กขั้นต้นไปจนถึงเหล็กกล้าชุบผิวแข็ง
· ดอกเอ็นมิลด้ามยาว
· สามารถตัดแต่งในที่ลึกได้

รหัสสินค้า
SAGCBELS-R1.5
SAGCBELS-R2
SAGCBELS-R3
SAGCBELS-R4
SAGCBELS-R5
SAGCBELS-R6
SAGCBELS-R8
SAGCBELS-R10
SAGCBELS-R12.5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด R
(มิลลิเมตร)
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม D
(มิลลิเมตร)

฿ 3,557.39

SCK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1.54.510033

฿ 4,050.83

SCK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 2710044

฿ 4,816.38

SCK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 32012066

฿ 6,293.07

SCK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 43013088

฿ 7,769.75

SCK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 5351501010

฿ 10,900.90

SCK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 6401501212

฿ 19,231.28

SCK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 8502001616

฿ 29,092.77

SCK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 10602202020

฿ 50,176.34

SCK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 12.5802302525

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ลูกบอล วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน โลหะผสม เหล็กกล้า และ เหล็กกล้าเครื่องมือ / เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (30 ถึง 60 HRC) / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc55 / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc60 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม จำนวนฟลุต(แผ่น) 2
การเคลือบผิว TiAlN ความแม่นยำ R(ไมโครเมตร) 0 to -0.03 การใช้เครื่องจักร พื้นผิว โค้ง / ด้าน / แกะสลัก / ร่องร่อง
มี / ไม่มีแรงบิด มีจำหน่าย