(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·การตัดเฉือนเป็นไปได้ด้วยวัสดุหลากหลายประเภทตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงเหล็กชุบแข็ง
·รูปทรงนิค / หน้าตัดที่พัฒนาขึ้นใหม่ให้ความต้านทานการบิ่นและการคายเศษที่ดีเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
SAGCVA-5 |
SAGCVA-6 |
SAGCVA-8 |
SAGCVA-10 |
SAGCVA-12 |
SAGCVA-16 |
SAGCVA-20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | Underneck length (ℓ1) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,129.26 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 13 | 6 | 50 | 18 | ||
฿ 3,129.26 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 13 | 6 | 50 | - | ||
฿ 3,604.56 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 19 | 8 | 60 | - | ||
฿ 4,079.85 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 22 | 10 | 70 | - | ||
฿ 4,722.05 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 26 | 12 | 75 | - | ||
฿ 9,221.04 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 32 | 16 | 100 | - | ||
฿ 13,186.68 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 38 | 20 | 110 | - |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน โลหะผสม เหล็กกล้า และ เหล็กกล้าเครื่องมือ / เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (30 ถึง 60 HRC) / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc55 / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc60 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 4 | ชนิด | หยาบ |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | TiAlN | การใช้เครื่องจักร | เครื่องบิน / ด้าน / ร่อง / การตัดแบบเอียง | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | เครื่องบิน C |
มุมบิด (θ) | แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °) | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด(มิลลิเมตร) | 0 to -0.03 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง